Partie supérieure de pupitre CX

Numéro d'article: CX 6722000

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.

Numéro d'article: 6711000

Partie centrale de pupitre CX

Numéro d'article: 6701000

Partie inférieure de pupitre CX

Numéro d'article: 6705000

Partie inférieure de pupitre CX

Numéro d'article: 6730340

Plaques de montage partielles à accrocher pour TP, TS, VX SE

Numéro d'article: 6730700

Rail pour l'aménagement intérieur

Numéro d'article:
CX 6722000
Modèle
Partie supérieure
Description produit
Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut
125 mm
Profondeur en bas
245 mm
Code IK
IK10
Remarque
Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut: 125 mm
Profondeur en bas: 245 mm
Modèle du dispositif de fermeture
Dispositif de verrouillage
Serrure à clé
Panneton double de 3 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
29 kg
Poids brut
29,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983656
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Partie supérieure de pupitre en 3 parties, L : 1200 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés