Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.
- Artikelnummer:
- CX 6722000
- Uitvoering
- Bovendeel
- Product omschrijving
- Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizingen
Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder
Bodem open voor individuele kabelinvoer
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 515 mm - Diepte boven
- 125 mm
- Diepte onder
- 245 mm
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Afmetingen
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 515 mm
Diepte boven: 125 mm
Diepte onder: 245 mm - Uitvoering sluiting
- Knevelsluiting
- Binnenwerk
- 3 mm dubbelbaard
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 29 kg
- Brutogewicht
- 29,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983656
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- CX-lessenaarsysteem, lessenaar bovendeel voor 3-delige opbouw, B: 1200 mm, plaatstaal
- Documentatie
- Handleiding