Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888040

IT-netwerkbehuizing, voorgemonteerd met zichtdeur, 19"-profielen, zijwanden en sokkel.

Bestelnr.: PRO115364

PDU basic

Bestelnr.: PRO106864

PDU UK basic

Bestelnr.: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Bestelnr.: 5302027

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Bestelnr.: PRO98866

Comforthandgreep AX

Bestelnr.: PRO14616

Binnenwerk

Bestelnr.: PRO14558

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Bestelnr.: 7825900

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: 8800490

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.: PRO13457

Kabelklem voor C-rail, combirail

Bestelnr.: 2597000

Kabelbinders

Bestelnr.: PRO13484

Klittenbandsluiting

Bestelnr.: 2203400

Klittenband

Bestelnr.: PRO125472

Borstelkit voor TX CableNet

Bestelnr.: 5502115

Kabelvingers voor VX IT

Bestelnr.: PRO15024

Kooimoer

Bestelnr.: PRO15034

Bevestigingsschroeven

Bestelnr.: 2423000

Inzetstukjes voor dakplaat

Bestelnr.: 7151305

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bestelnr.: PRO13521

Kabelgeleidingsbeugel

Bestelnr.: 5302202

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Bestelnr.: 7269135

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Bestelnr.: 5502245

Kabelgeleidingspaneel 19"

Bestelnr.: 5302043

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Bestelnr.: 7158100

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Bestelnr.: 5302351

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: 7950100

Positioneringsstroken 19"

Bestelnr.: PRO13016

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Bestelnr.: PRO29863

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13544

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Bestelnr.: PRO13560

Rangeerpaneel met stalen beugels

Bestelnr.: PRO13571

Rangeerpaneel met frontdeksel

Bestelnr.: PRO13568

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Bestelnr.: PRO14078

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Bestelnr.: PRO108770

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO134965

Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Bestelnr.:
TX 7888040
Uitvoering
1e generatie
met zichtdeur
met zijwanden
Voordelen
Locatievariabele kabelgeleiding
Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
"Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
Dakplaat, eendelig, gesloten, geschroefd incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting
De dakplaat kan ter ondersteuning van een passieve beluchting naar keuze met behulp van afstandsbouten worden verhoogd
Dak incl. verzonken uitsparing in het derde deel achterin voor opname van een ventilatoreenheid voor actieve beluchting
TS- en VX-compatibele toebehoren
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Kast: plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Incl. kastframe, dak en deuren. Handgrepen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, eendelig, gesloten, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Volgens EN 60 950 geteste frame-aarding, gemonteerd
Twee 19"-profielen voor en achter
Sokkelsysteem VX, 100 mm, gemonteerd
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Sokkelplinten, geventileerd (meegeleverd)
4 afstandsbouten, 20 mm, voor het verhogen van de dakplaat (meegeleverd)
Borstelkit voor kabelinvoer in dak (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
24 x 19"-montageclip, 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 kabelgeleidingsrails voor de bevestiging van kabels in de kastdiepte met kabelklemmen (meegeleverd)
IPPC-palet
19"-profielen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
24 HE
Hoogte-eenheden
24 HE
Hoogte sokkel
100 mm
Hoogte incl. sokkel
1.300 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
445 mm
Uitvoering
Voorgemonteerd
met zijwanden
Uitvoering dak
Dakplaat, eendelig, geschroefd, met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Uitvoering deur voorzijde
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Uitvoering 19"-niveau(s)
19"-niveau voor en achter
Uitvoering positie profielen
Twee 19"-profielen voor en achter
Belastbaarheid
5000 N
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
102 kg
Brutogewicht
107,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177972438
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Netwerkbehuizing TX CableNet, voorgemonteerd, met zichtdeur aan de voorzijde incl. designhandgreep, plaatstalen deur achter, zijwanden, sokkel en essentiële elementen voor kabelgeleiding, BHD: 800x1200+100x800 mm, 24 HE
Toelatingen
UL + C-UL (listed)