Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur

Bestelnr.: TX 7888220

TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Bestelnr.: PRO115364

PDU basic

Bestelnr.: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Bestelnr.: 5302027

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Bestelnr.: PRO98866

Comforthandgreep AX

Bestelnr.: PRO14616

Binnenwerk

Bestelnr.: PRO14558

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Bestelnr.: 7825900

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: 8800490

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.: PRO13457

Kabelklem voor C-rail, combirail

Bestelnr.: 2597000

Kabelbinders

Bestelnr.: PRO13484

Klittenbandsluiting

Bestelnr.: 2203400

Klittenband

Bestelnr.: PRO125472

Borstelkit voor TX CableNet

Bestelnr.: 5502115

Kabelvingers voor VX IT

Bestelnr.: PRO15024

Kooimoer

Bestelnr.: PRO15034

Bevestigingsschroeven

Bestelnr.: 2423000

Inzetstukjes voor dakplaat

Bestelnr.: 7151305

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bestelnr.: PRO13521

Kabelgeleidingsbeugel

Bestelnr.: 5302202

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Bestelnr.: 7269135

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Bestelnr.: 5502245

Kabelgeleidingspaneel 19"

Bestelnr.: 5302043

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Bestelnr.: 7158100

Kabelrangeerkanaal, horizontaal 19"

Bestelnr.: 5302351

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: 7950100

Positioneringsstroken 19"

Bestelnr.: PRO13016

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Bestelnr.: PRO29863

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13544

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Bestelnr.: PRO13560

Rangeerpaneel met stalen beugels

Bestelnr.: PRO13571

Rangeerpaneel met frontdeksel

Bestelnr.: PRO13568

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Bestelnr.: PRO11959

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Bestelnr.: PRO14078

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Bestelnr.: PRO108770

Combirails voor VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO134965

Ventilatormoduul voor VX IT, TS IT

Bestelnr.:
TX 7888220
Uitvoering
1e generatie
met zichtdeur
met zijwanden
Voordelen
Locatievariabele kabelgeleiding
Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
"Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
TS- en VX-compatibele toebehoren
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
IPPC-palet
19"-profielen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Hoogte-eenheden
47 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
645 mm
Uitvoering
met zijwanden
Design doors
gesloten
Uitvoering deur achter
Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
Uitvoering deur voorzijde
Zichtdeur, eendelig
met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
Belastbaarheid
5000 N
Belastbaarheid
5.000 N
Opmerking
Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
150 kg
Brutogewicht
157,85 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177963429
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes