Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 okt 2023
Netwerkbehuizing TX CableNet met zichtdeur
Bestelnr.: TX 7888228
TX CableNet – nog ruimtebesparender door IT-racks zonder overgedimensioneerde breedte of diepte. Deze IT-netwerkbehuizing is daarom ook geschikt voor toepassing in kleinere IT-infrastructuren en optimaal voorbereid voor een individuele interieuropbouw.
- Bestelnr.:
- TX 7888228
- Uitvoering
- 1e generatie
met zichtdeur
met zijwanden - Voordelen
- Locatievariabele kabelgeleiding
- Veilig plaatsen van de kabel waarbij rekening wordt gehouden met de kritische buigradius
- "Waterval"-concept kabelgeleiding: eenvoudige en betrouwbare kabelgeleiding via het dak
- Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
- TS- en VX-compatibele toebehoren
- Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Zijwand: plaatstaal, 1,2 mm - Oppervlak
- Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating - General colour
- RAL 7035
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met zichtdeur voorzijde en deur achter
Kastframe met deuren en dakplaat
Plaatstalen zichtdeur voor, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, ééndelig, 130°-scharnieren
Sluiting voor en achter: Designhandgreep met veiligheidssluiting 3524 E
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
IPPC-palet
19"-profielen - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 800 mm - Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Niveauafstand (in de leveringstoestand)
- 445 mm
- Uitvoering
- met zijwanden
- Design doors
- gesloten
- Uitvoering deur achter
- Plaatstalen deur, ééndelig, gesloten
- Uitvoering deur voorzijde
- Zichtdeur, eendelig
- met éénlaags veiligheidsglas 3 mm
- Deuropeningshoek bij gekoppelde opstelling max. 105°
- Belastbaarheid
- 5000 N
- Belastbaarheid
- 5.000 N
- Opmerking
- Voor de inbouw van een ventilatormoduul zijn borstelstrips bij de kabelinvoeropeningen nodig, voor zover deze worden gebruikt of de afdekplaten werden verwijderd
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 127 kg
- Brutogewicht
- 131,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177963436
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Product omschrijving
- Netwerkbehuizing TX CableNet TX CableNet met zichtdeur, 800x2200x800 mm, 47 HE, met zijwanden, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Visio Shapes