Rittal допълнително разшири гамата на шинната система RiLineX: новите UL-сертифицирани NH-разединители с предпазител правят още по-лесно проектирането и внедряването на тази стандартна платформа за бърз монтаж в съответствие с изискванията на САЩ. Съществува глобално търсене на подобни решения, тъй като те гарантират, че машините и електрическото оборудване отговарят на изискванията на Underwriters Laboratories (UL) – задължително условие за използване в САЩ и в редица други индустрии, които следват тези стандарти. С NH-разединителите с предпазител RiLineX монтажът се извършва директно върху шините без използване на инструменти, като е осигурена защита срещу случаен допир и не са необходими допълнителни адаптери.
Rittal – специалист в областта на хардуера, софтуера и автоматизацията – разширява гамата на шинната система RiLineX с нови UL-сертифицирани и одобрени държачи за предпазители. Триполюсните държачи в момента се предлагат в два диапазона на ток за широко използваните в САЩ предпазители: Class CC до 30 A и Class J до 100 A – като всички те запазват основните конструктивни предимства на RiLineX.
„Съответствието с UL стандартите се търси не само на вътрешния пазар в САЩ, но и от гледна точка на международните доставчици. Нашите клиенти в Европа и Азия работят на силно глобализирано ниво. В същото време техническите и регулаторните изисквания стават все по-сложни“, казва д-р Кристиан Мариска, вицепрезидент Business Unit Energy & Power Solutions в Rittal. „При разработването на RiLineX наш основен приоритет беше да улесним максимално работата на клиентите с гъвкава и широко ‘предварително тествана’ платформа.“
Резултатът е високо ниво на безопасност и надеждност благодарение на дизайн, съобразен със стандартите още на етап проектиране, по-опростен процес на планиране, както и значително улеснено управление на наличностите и процесите по износ, вследствие на по-широкото използване на стандартизирани компоненти в модулната система. Всичко това води до по-бърз и по-ефективен работен процес – вече и в съответствие с UL стандартите.
Монтаж без инструменти и по-висока безопасност за потребителя
Благодарение на дизайна, адаптиран към RiLineX, NH-разединителите с предпазител се монтират изключително бързо и лесно. Концепцията „Click & Work“ на тази иновативна шинна система позволява до 75% по-бърз монтаж в сравнение с конвенционалните решения. Триполюсните държачи, предназначени за до три предпазителя, се закрепват директно и сигурно към шинната система RiLineX – без инструменти и без необходимост от допълнителни адаптери. Самото поставяне на предпазителите също не изисква инструменти.
Конструкцията на държачите осигурява и високо ниво на безопасност при работа. Електрическата верига се затваря едва когато разединителят е напълно затворен, което гарантира липса на напрежение по време на поставяне или изваждане на предпазителите. Освен това електрическите контакти са защитени срещу случаен допир дори при отворен капак.
Как се постига това? При по-големите NH-разединителите с предпазител Class J до 100 A предпазителите се поставят в разединител, интегриран в капака, и се фиксират едва при неговото затваряне – така електрическата верига се затваря само при напълно затворен капак. Това позволява работа без инструменти, осигурява защита срещу случаен допир и автоматично прекъсва веригата при отваряне на капака или при поставяне/изваждане на предпазители. При отворен капак контактите са разположени така, че рискът от случаен допир е практически елиминиран.
По-малките NH-разединители с ширина 18 mm, предназначени за предпазители Class CC до 30 A, гарантират безопасност чрез заключващи механизми, които автоматично прекъсват веригата и покриват електрическите контакти при отваряне. Моделът Fuseholder Class CC се предлага и с интегрирана електронна система за мониторинг на предпазителя, която увеличава ширината на устройството само с 9 mm. „Благодарение на бързото откриване на дефектирал предпазител, сервизният техник може значително по-бързо да възстанови електрозахранването и да намали времето на престой“, допълва Волкер Шмид, ръководител „Product Management RiLine“ в Rittal.