24.11.2025 г.

Rittal Automation Systems разширява автоматизацията

Системата за обработка на кабели ускорява и улеснява окабеляването

Rittal Automation Systems разширява продуктовата си гама, за да осигури безпроблемна, базирана на данни автоматизация при изграждането на табла и производство на разпределителни уредби. Новата система за обработка на кабели транспортира предварително подготвените проводници точно навреме и в точната последователност – от Wire Terminal устройството до четири работни станции.

Следващото ниво на автоматизация: Новата система Wire Handling System на Rittal Automation Systems транспортира предварително подготвените проводници точно навреме и в точната последователност – от Wire Terminal устройството до четири работни станции.

Автоматизацията, базирана на данни, играе ключова роля в съвременното изграждане на табла и производство на разпределителни уредби. Тя позволява все по-сложните изисквания на клиентите да бъдат удовлетворявани – индивидуално и в кратки срокове. Така компаниите могат да се възползват от възможностите за растеж и да развиват бизнес, готов за бъдещето, дори на фона на постоянен недостиг на квалифициран персонал.

Иновацията на изложението SPS: Wire Handling System

Като пазарен лидер в тази област, Rittal продължава да развива своята обширна продуктова гама Rittal Automation Systems. Затова на SPS 2025 компанията ще представи Wire Handling System – ново решение за дистрибуция на кабели, което използва сгъстен въздух за подаване на проводници при предварително подготвени кабели. То може да се използва като разширение на напълно автоматичната машина за конфекциониране на проводници Wire Terminal WT C. С помощта на сгъстен въздух подготвените проводници могат да се транспортират директно от Wire Terminal устройството до 4 работни станции. Системата, съставена от разпределител на проводници, приемник на проводници и тефлонови маркучи, е проектирана за всички стандартни типове проводници с напречно сечение от 0.5 mm² до 6 mm² и дължини от 220 mm до 4 000 mm. Максималната дистанция на транспортиране е 80 m.

Безгрешно и ускорено окабеляване

Новата Wire Handling System, в комбинация с Wire Terminal, оптимизира окабеляването – най-времеемката стъпка при изграждането на табла и разпределителни уредби, като по този начин пести време и разходи. Вместо комплектите кабели да се изваждат от Wire Terminal устройството в релси или на снопове, предварително подготвените проводници се доставят към съответните работни станции точно навреме и в точната последователност с натискането на един бутон. Това значително оптимизира вътрешната логистика и позволява освобождаване на складово пространство.

Торстен Еберц, ръководител „Продуктов мениджмънт“ в Rittal Automation Systems: „С Wire Handling System компаниите вече се подготвят за бъдещето на изграждането на табла и разпределителни уредби: Системата за дистрибуция на проводници може да се използва не само за захранване на работни станции, но и за бъдещи роботи за окабеляване.“

Интегрирането на Wire Handling System в софтуерното приложение Eplan Smart Production гарантира, че кабелите винаги се доставят към работните станции навреме и в правилната последователност. Въз основа на данните от цифровия двойник, създаден по време на планирането и проектирането, Eplan Smart Production – като дигитална асистираща система с Eplan Smart Wiring – Ви води стъпка по стъпка през процеса на окабеляване и заявява необходимите проводници чрез Wire Terminal устройството и изходната система. Това позволява дори по-неопитни или частично квалифицирани служители да извършват окабеляване значително по-бързо и без грешки. Например, при конфекционирането на проводници е възможно времето за работа да бъде намалено с до 90%.

Последователна, базирана на данни автоматизация

Като автоматизирано решение за вътрешна логистика, новата Wire Handling System затваря още една празнина в цялостната, базирана на данни автоматизация на изграждането на табла и производството на разпределителни уредби. Производственият процес вече може да бъде управляван още по-ефективно, а компаниите могат да отговарят много по-добре на настоящите и бъдещите изисквания на пазара – дори с по-малко квалифицирани служители.

„Новата Wire Handling System мигновено създава добавена стойност, като още повече ускорява процеса на окабеляване и намалява грешките чрез взаимодействието между софтуера Eplan и изходната система“, подчертава Торстен Еберц, Ръководител „Продуктов мениджмънт“ в Rittal Automation Systems. „В същото време компаниите могат да започнат да се подготвят за бъдещето на изграждането на табла и разпределителни уредби с това решение: Системата за дистрибуция на проводници може да се използва не само за захранване на работни станции, но и за бъдещи роботи за окабеляване.“