5.03.2023 г.

Rittal AX табла: нови аксесоари

Вътрешната врата осигурява двойна сигурност

Ако таблата се използват например като оперативни терминали, бутоните и дисплеите, инсталирани на външната врата, често са изложени на атмосферни влияния или неоторизиран достъп без никаква защита. Сега Rittal осигурява по-голяма сигурност за терминалите - и за обслужващия персонал - с ново стандартно решение за вътрешни врати. Новите аксесоари, които се предлагат за пластмасовите табла AX и компактните табла от листова стомана AX, може бързо и лесно да се монтира в корпуса, без да е необходима каквато и да е механична обработка.

Пластмасово табло AX с вътрешна врата.

Техническите и експлоатационните нива на таблата могат да бъдат отделени едно от друго с новите вътрешни врати от Rittal. От една страна, това осигурява защита на компонентите, инсталирани в задната част на корпуса, и същевременно предпазва обслужващия персонал. Повърхността на вътрешната врата може да се използва и като допълнително монтажно ниво за инсталиране на бутони, дисплеи и т.н., като по този начин се предлага допълнително монтажно пространство в таблото. В зависимост от приложението и изискванията вътрешната врата може да се монтира в таблото на различни дълбочини и по този начин да бъде гъвкава.

Съответната вътрешна врата се монтира бързо, както при пластмасовите AX, така и при компактните табла AX, изработени от ламарина, без да е необходимо корпусът да се обработва. Вътрешната врата в пластмасовите AX се монтира лесно с помощта на страничните монтажни отвори. Във версията AX от ламарина тя се монтира с помощта на шината за вътрешен монтаж върху релефния локатор в корпуса. За производителите на инсталации това елиминира необходимостта от времеемка и скъпа вътрешна проектантска работа.

Табло AX от листова стомана с вътрешна врата.

Таблата със защитени компоненти за управление на вътрешната врата се използват например в тежки външни условия: в специални превозни средства, като танкери и кранове, но също и в управлението на водите и отпадъчните води, като например в пречиствателни станции, в морската индустрия, в пристанища, на летища и в железопътни и тунелни приложения, например за управление на сигнали.