31.03.2025 г.

Терминал за огъване на Rittal Automation System BT 20E

Професионално огъване на шини: бързо, прецизно и автоматизирано

Независимо дали става въпрос за плоско, ръбово или многостепенно огъване – новият огъващ терминал BT 20E от Rittal Automation Systems обработва медни и алуминиеви шини бързо и с висока прецизност. Устройството позволява автоматизирана обработка на шини с дебелина до 20 мм и ширина до 160 мм, като гарантира изключителна точност на огъване. Електрическото задвижване осигурява тиха работа и значителни икономии на енергия. Допълнително предимство е интеграцията със софтуера Eplan, която осигурява последователно цифрово взаимодействие – от планирането до управлението на машината – за максимална ефективност по цялата верига на създаване на стойност в инсталационното инженерство.

Независимо дали става въпрос за плоско, ръбово или многостепенно огъване – новият огъващ терминал BT 20E от Rittal Automation Systems обработва токови шини от мед и алуминий бързо и прецизно.

При бързото преустройство и разширяване на енергийните системи, производителите на електрически табла играят ключова роля. Потенциалът за оптимизация се крие в индустриализирани работни процеси, които трябва да станат по-бързи, по-ефективни и по-стандартизирани. Това е възможно единствено чрез дигитализация и автоматизация. При обработката на токови шини, Rittal Automation Systems вече предлага нова огъваща машина: Bending Terminal BT 20E.

От инженерството към сигурността на процесите

Огъването на тоководещи шини – независимо дали е ръчно или машинно – далеч не е проста задача. Грешки могат да възникнат изключително лесно: например неточности в ъгъла на огъване или пукнатини в материала, които водят до брак. Само автоматизираното производство с възможност за импортиране на данни от инженерни системи чрез софтуер и цифрови интерфейси осигурява процесна сигурност: грешките значително се намаляват, качеството на продукта се повишава, а скоростта на работа се увеличава. Освен това, визуализационните инструменти на машината помагат на оператора при правилното поставяне на шините. Всички тези изисквания са взети предвид при разработката на новия Bending Terminal.

Импортиране на данни? Без проблем!

Огъващата машина предлага разнообразни възможности за програмиране на детайлите и за групиране на производствени поръчки. Благодарение на връзката с база данни, отпада необходимостта от трудоемък трансфер на данни между различни машини. Програмирането може да се извършва директно на машината или от офис чрез стандартния софтуер „PowerBend“. Той позволява лесно и интуитивно програмиране дори на сложни детайли. Софтуерът на машината поддържа и импортиране на данни от Eplan Pro Panel и RiPower на Rittal, както и независими от производителя DXF формати, включително Optimation, Metamation и WiCAM.

Прецизна и енергийно ефективна

С помощта на Bending Terminal могат да се огъват различни по размер медни и алуминиеви детайли с дебелина до 20 мм, ширина до 160 мм и дължина от 40 мм, с точност на огъване от 0,2°. Независимо дали става въпрос за плоско, ръбово или многостепенно огъване. Интегрираната електронна система за измерване на ъгъла с компенсация на обратното пружиниране позволява постигане на желания ъгъл с висока точност още от първото огъване. Нискообслужваемият електрически задвижващ механизъм с натиск до 240 kN осигурява не само значителни икономии на енергия, но и изключително тиха работа. Специална система за бърз монтаж на огъващите инструменти гарантира лесна и удобна смяна. Автоматизираният, CNC-управляван страничен ограничител осигурява прецизно позициониране на инструментите.