30.03.2025 г.

Нови версии на RiLineX – до 550 A

Електроразпределение: спестете 50% мед с новите инсталационни плочи

Миналата година Rittal въведе нов индустриален стандарт за електроразпределение със системната платформа RiLineX. По време на изложението Hannover Messe бяха представени нови комплектни табла от платформата RiLineX, предназначени за ниски токове до 550 A. Медните шини с по-малко сечение намаляват разхода на суровини и разходите в множество направления – например в машиностроенето.

Системата RiLineX вече включва и варианти с максимален номинален ток до 550 A. Медни шини с по-малко сечение намаляват разходите за суровини и тези в различни приложения, включително в машиностроенето.

Системата „Click & Work“ на RiLineX позволява бързо и безопасно изграждане на електроразпределителни системи, осигурявайки до 30% по-малко време при планиране и проектиране, както и до 75% при монтаж. Платформената система съчетава стандартизация с висока степен на гъвкавост благодарение на комбинацията от комплектни табла и модулни системи. Сега тази концепция се разширява с официалния старт на продажбите. На изложението Hannover Messe компанията представи нови, напълно окомплектовани табла, които позволяват номинален ток до 550 A и устойчивост при късо съединение до 52,5 kA, като същевременно използват по-малко мед. За наскоро представените варианти до 800 A, Rittal гарантира устойчивост при късо съединение до 65 kA. Всяко комплектно табло се предлага със стандартни ширини на корпуса – 600 mm, 800 mm, 1 000 mm и 1 200 mm – и може да бъде конфигурирано за секунди.

„Започнахме с табла до 800 A, както и с напълно гъвкава модулна система, за да осигурим широк спектър от приложения – от традиционно машиностроене до решения за енергийния сектор и дори IT инфраструктурата“, казва Йорг Крайлинг, ръководител „Продуктов мениджмънт – Енергийни и силови решения“ в Rittal. Той допълва: „От клиентски проучвания знаем, че много потребители не използват пълния потенциал на номиналния ток. За множество приложения, особено в машиностроенето, ток до 550 A е напълно достатъчен. С новите готови табла помагаме на клиентите да постигнат значителни икономии на суровини и разходи.“

550 ампера с по-малко мед

Икономиите са възможни благодарение на използването на по-тънки медни шини. Вместо обичайното от сечение 30 x 10 mm, сега се използват шини с размер 30 x 5 mm. „Благодарение на конструкцията и добрата вентилация на системата, можем да гарантираме заявения номинален ток и висока устойчивост при късо съединение дори с наполовина по-малко сечение“, обяснява г-н Крайлинг. Това води до значителни икономии на мед – един скъп суров материал.

Системните предимства на платформата, като липсата на необходимост от планиране на захващанията, степента на защита от допир IP 2XB или IP 4X и възможността за пълна конфигурация по цялата дължина, важат и за новите опции. Таблата могат да се монтират хоризонтално или вертикално в рамките на корпуса. При необходимост те могат лесно да се свързват с помощта на свързващи модули в по-дълги системи – както в рамките на един шкаф, така и между няколко. И тук проличава добре обмисленият дизайн на системата: достатъчно е да се премахне страничният капак на таблото и свързващият модул се поставя само с няколко лесни движения.

Модулна система без шини – като алтернатива

За да осигури още по-голяма гъвкавост на потребителите, RiLineX се предлага и като модулен комплект без включени шини. Така отпада необходимостта от транспортиране на тежки метални части до други континенти, а клиентите разполагат със свобода на проектиране, дори при номинални токове до 800 A. Таблата с дължини от 205 mm до 2 400 mm могат лесно да бъдат персонализирани с модулната система. Основната плоча е проектирана да побира стандартни медни, алуминиеви или купонални шини (композитни шини с алуминиево тяло и медно покритие) с различни сечения. По този начин е възможна директна употреба на място – без нужда от модификации. Необходимо е само шините да бъдат отрязани по дължина. Пластмасовите компоненти за различните токови натоварвания и типове метали са идентични. Този добре обмислен дизайн не само намалява броя на компонентите, но и осигурява еднакъв монтаж и конструкция за всички варианти – така се облекчава значително работата на потребителите.