RiLineX е новата 60-милиметрова шинна системна платформа за разпределение на електроенергия в промишлеността, сградите и инфраструктурата – неутрална спрямо производителя и без лиценз. Това означава, че тя може да се използва практически във всяка индустрия и да бъде индивидуално адаптирана към почти всички изисквания. Стандартизираните платки могат да бъдат гъвкаво разширявани според изискванията на IP 2XB, осигурявайки максимална безопасност и минимизиране на сложността на продукта. RiLineX предлага стандартизирани решения за електроразпределение, като подготвя Вашата компания за предизвикателствата на енергийния сектор в бъдеще.
The power platform RiLineX
Неограничени възможности за разпределение на мощността
Неограничени възможности за разпределение на мощността
Още причини да изберете RiLineX:
Модулен дизайн, съобразен с Вашите нужди. Основната система може да бъде свързана индивидуално без инструменти или да бъде закупена като напълно сглобена платка. С шинната система RiLineX 60 mm сглобяването никога не е било по-лесно:
Дефинирайте конфигурацията на Вашата система с помощта на конфигурационния инструмент.
Инсталирайте готовата платка RiLineX в корпуса.
Алтернативно:
- Сглобете своя индивидуална RiLineX платка от компоненти на модулната система.
- Изрежете плоски медни релси и ги поставете в дъската.
- Накрая поставете предпазните капаци за контакт.
- Инсталирайте решение за отделна платка в шкафа.
- Оборудвайте сглобената базова система (RiLineX Board) с адаптерите за устройството.
Готово.
- Защита при опасност от контакт с IP 2XB
- Може да се надгражда до IP 4X отпред
- Гарантирани, тествани свойства на системата (като устойчивост при късо съединение до 52,5 kA)
- Подходящ за приложения в диапазона до 1000 V AC и 1500 V DC
- Спестете до 30% от инженеринг процесите с Eplan
- Намалете времето за сглобяване с до 50%
- Постигнете най-кратки времена за реакция за всички видове проекти
- Опростена логика за сглобяване и редуцирано продуктово портфолио означават по-малка сложност
- Подходящ за глобална употреба с одобрения съгласно IEC 61439 и UL 508A
- Неутрална по отношение на производителя системна платформа
- Отворена платформа без лиценз за популярни технологии от нашите партньори
- Необходими са по-малко продуктови познания
- Отворени записи на данни за производство на подходящи компоненти
- Обратно съвместим с превключватели и устройства RiLine60
- Налични адаптери за устройства за всички известни доставчици на компоненти
- Структура & Дължина, която може да се избира свободно в системната мрежа
„Независимо дали работите в индустрията, сградната или IT инфраструктурата, RiLineX създава идеалната платформа за всички видове разпределение на енергия.
Вашият директен контакт с експертите по RiLineX
Готови ли сте за RiLineX? Нашите експерти ще се радват да предоставят персонализирана консултация и да отговорят на всякакви технически въпроси, които може да възникнат: +359 2 439 0550 или office@rittal.bg