С разширеният метод на изпитване - Surface Protection Plus - материалите се тестват на системно ниво. Изпитва се, разбира се в съответния спектър на приложение, целият продукт, а не само отделната част от него.
- Включени са ефектите на геометрията
- Изпитването се извършва с реални тестови агенти
- Оптимален избор на материал и комбинации
- Метод на изпитване за антикорозионна защита (на компоненти и конструкция)
Зависимост на корозията от местните условия на обкръжаващата среда, напр. скоростта на корозия при нисколегирана стомана:
| Средна скорост на корозия в µm/година | |||
| Северно море | Средиземно море | Персийски залив | |
| Атмосфера | 50-70 | ||
| Супралиторална зона | 140 | 140 | 190 |
| Зона с променливо потапяне | 80 | 50 | 50 |
| Зона на плитки води | 210 | 160 | 130 |
| Зона на дълбоки води | 30 | 40 | 40 |
| Морско дъно | 20 | ||
Съгласно общоприетите стандарти, напр. EN, IEC, ASTM
Предимства: Единна система, позволяваща сравнение
Недостатъци: ориентирана единствено към компонентите (напр. само ламарина)
- Изпитване на системно ниво (целият продукт вместо отделни части)
- Проверяват се ефектите на геометрията (ръбове, процепи, ..)
- Изпитване с реални тестови агенти
Предимства: Практически ориентиран, оптимален избор на материал и комбинации в съответния спектър на приложение (стомана с покритие, неръждаема стомана, алуминий, цинк)
- Запълване на пукнатини и недопускане на тяхното образуване
- Подходящи комбинации на материал
- Органично покритие доколкото е възможно