Предимства за крайни потребители

„Серийните чилъри на Rittal са сертифицирани в цял свят и гарантират максимална сигурност срещу повреди!“

Съответствието с международните стандарти и критерии за одобрение позволява глобална употреба.

Широкият диапазон на напрежението означава, че модулите са съвместими с всички обичайни мрежови честоти и напрежения по света.

Надеждната световна сервизна мрежа на Rittal и глобалната наличност на резервни части гарантират безпроблемна работа.

Компонентите получават QR кодове, което улеснява пренареждането на консумативи и резервни части.

Отдалеченото наблюдение с помощта на интерфейса Rittal IoT или Ethernet карта прави наблюдението лесно. Цифровата модернизация позволява авангардно наблюдение на състоянието и играе голяма роля за подобряване на надеждността на процеса.

Допълнителна безопасност е осигурена благодарение на подобрените опции за наблюдение с интегрирания сензор за поток във веригата на охлаждащата среда и мониторинг на нивото на пълнене или филтърната подложка.

"Серията чилъри Rittal осигурява максимална прецизност и наличност на системата."

С прецизно охлаждане като стандарт, чилърите Rittal осигуряват постоянна температура на водата. Вместо охлаждащият компресор да работи на пълен капацитет и да унищожи голяма част от охлаждащата мощност, какъвто е случаят с байпасните системи за управление на горещ газ, скоростта на DC двигателите (компресор и вентилатор) и електронният разширителен вентил се контролират много прецизно от централния инвертор.

Благодарение на изключителната точност на температурата, системите за обработка работят с подобна впечатляваща прецизност и не влияят отрицателно на точността на работа (напр. в случай на лазерно охлаждане).

„Охладителите от серията Rittal комбинират устойчивост с максимална енергийна ефективност.“

Отличната енергийна ефективност намалява въглеродния отпечатък и намалява разходите за енергия. Основата за тази висока степен на енергийна ефективност е компресор с променлива скорост.

Иновативната технология Blue e+ води до спестяване на енергия до 70% в сравнение с чилъри с байпасни системи за управление на горещ газ.

Като използват по-малко охлаждаща течност, охладителите Rittal намаляват флуорираните парникови газове. Те също работят високоефективно благодарение на интегрираната микроканална технология.

Широк диапазон на мощност от 1 до 50 kW, наличен от склад

Chillers

TopTherm chillers 1 - 4 kW

Roof-mounted and stand-alone TopTherm chillers are both flexible and compact. They provide for economical chilling of a central cooling water supply for air/water heat exchangers or the like. With nano-coated condenser as standard.

Chillers

Chillers Blue e+ 1,5 - 7 kW

Blue e+ chillers are efficient, flexible and compact. They offer central, cost-effective chilling of the cooling water and are used to supply air/water heat exchangers etc. Up to 70% energy savings thanks to speed-controlled components and inverter...

Chillers

Chillers Blue e 8 - 48 kW

The Blue e chiller in the floor standing enclosure provides centralised, efficient cooling of the cooling water. The microchannel technology reduces the volume of refrigerant required. Intuitive operation via touch display and intelligent communications...

Chillers

VX25 TopTherm chiller 8 - 20 kW

VX25 TopThem chillers are compact in design yet have a wide range of cooling applications. They fit perfectly with all enclosures, have a minimum footprint, promise increased efficiency and are instantly available from stock.

Допълнителна информация и контакти за персонализирани съвети

Пощенски код

Чилъри Rittal в употреба