Постоянното намаляване на латентността на данните е решаващ и критичен фактор за подобряване на ефективността на производствените процеси. С новия AX IT Nano DC можете да интегрирате малък център за данни директно във вашата производствена дейност – за моментално обработване на големи обеми данни.
Директният достъп до частите и компонентите на Вашата производствена IT инфраструктура опростява използването и поддръжката ѝ – спестяващо време предимство, което не бива да бъде подценявано. Новата въртяща се 19" монтажна рамка позволява вертикална интеграция на Вашите сървъри и суичове. В резултат винаги имате постоянен и удобен достъп до активните IT компоненти отпред. Интегрираната въртяща се рамка също така осигурява по-лесно боравене и маршрутизиране на кабелите.
IT оборудването, използвано във Вашия производствен процес, е изложено на много по-тежки и взискателни условия в сравнение с почти навсякъде другаде. Благодарение на високата степен на защита до IP 54, отговаряща на индустриалния стандарт AX, не е нужно да се притеснявате за използването на AX IT Nano DC в индустриална среда – независимо дали като стенен или свободно стоящ шкаф и с пълен достъп до богатата гама от модулни системни аксесоари на Rittal за компактен шкаф AX. Поради вертикалната интеграция на активните компоненти, компактният шкаф е изключително икономичен по отношение на пространството.
Предварително монтирани и инсталирани вентилаторно-филтърни модули гарантират ефективно охлаждане на IT компонентите.