Патентованата система от вградени локатори и монтажни релси за вътрешна инсталация позволяват монтаж на аксесоари в шкафа без необходимост от пробиване. Така се избягва трудоемкото уплътняване на отвори. Това отваря напълно нови възможности за приложение с по-кратко време за монтаж и гарантира пълно спокойствие. Гладката повърхност на шкафовете от неръждаема стомана (1.4301 или 1.4404) се почиства лесно и осигурява максимална защита за чувствителни компоненти. Стенният шкаф AX от неръждаема стомана на Rittal отговаря на индивидуалните Ви изисквания и осигурява необходимата гъвкавост без компромис с безопасността. Открийте как AX от неръждаема стомана може да надмине очакванията Ви и да създаде нови възможности в производството на шкафове.
Системният шкаф AX от неръждаема стомана впечатлява с множество технически характеристики, които ще надминат Вашите очаквания
- Гъвкавият вътрешен монтаж може да бъде прецизно адаптиран към нуждите на разнообразни проекти.
- Намалете разходите с персонализирани решения и минимизирайте общите експлоатационни разходи.
- Практичният модел на монтажни локатори в шкафа е изключително гъвкав, а монтажната релса може да се инсталира дори впоследствие, без пробиване.
Релсите и аксесоарите се монтират бързо и лесно в шкафа AX от неръждаема стомана без пробиване, благодарение на вградените монтажни локатори в стандартната стъпка от 25 мм.
Това отваря нови възможности за приложение, тъй като инсталирането на аксесоари за големите шкафове VX25 – като релси за фиксиране на кабели, перфорирани профили VX с монтажни фланци или усилени носещи релси – също е възможно без допълнителна механична обработка на шкафа.
Интегрираните локатори в корпуса позволяват прецизно и спестяващо време монтиране на вътрешните монтажни релси, използвани за оборудване на шкафове с перфорирани профили с монтажни фланци и аксесоари от Rittal.
Релсата може да бъде монтирана в шкафа AX от неръждаема стомана дори и впоследствие.
Опционалната перфорирана лайстна на вратата със системни отвори в стандартната стъпка от 25мм позволява бързо и лесно разширяване без необходимост от механична обработка на вратата. Това е възможно благодарение на съвместимостта ѝ със системните аксесоари на Rittal.
Монтажът на вратата без инструменти спестява още повече време. След като вратата бъде позиционирана, е необходимо само да се постави осовият щифт, за да се завърши процесът.
Монтажната плоча се закрепва лесно и сигурно, като просто се вмъква отгоре. Стандартно отпечатаният монтажен шаблон улеснява инсталирането на компонентите.
Обработеният отвор с форма на ключалка значително улеснява заземяването на монтажната плоча чрез автоматично уеднаквяване на потенциала, като това може да се извърши дори след като плочата вече е монтирана.
- Робустната неръждаема стоманена конструкция на корпуса AX осигурява надеждна защита в екстремни среди.
- Минимизирайте поддръжката и гарантирайте дългосрочна функционалност дори при най-неблагоприятни условия.
- Стандартно приложеното лазероустойчиво защитно фолио предотвратява надраскването на корпуса по време на обработка и последващ транспорт.
Практичният дизайн с огънати ръбовена шкафа осигурява надежден контакт с безшевното уплътнение от PU пяна и спомага за запазване на степента на защита (до IP 66) и устойчивостта на удар IK 10. Гарантирайте оптимална защита от удари и надеждно уплътнение срещу вода и прах за максимална производителност.
Шкафът AX от неръждаема стомана е наличен на склад за бърза доставка в рамките на 24/48 часа. Това повишава удовлетвореността на клиентите и улеснява изпълнението на техните изисквания. Забавянията по проекти остават в миналото.