Стенни табла AX, 3 части

Новите стенни табла от 3 части AX – по-малко сложност, повече гъвкавост при вътрешното инсталиране

Открийте новото стенно табло AX от три части за допълнителна гъвкавост и оптимизирана системна интеграция. Базовото табло предлага безброй възможности, а комбинирането му със системата на Rittal ще Ви помогне да се възползвате от допълнителни предимства.

Здрава конструкция, универсално приложение:

  • Достъпът отпред и отзад чрез конструкцията от три части на стенното табло осигурява по-лесен монтаж, както и по-удобна поддръжка и достъп до компонентите.
  • Възможността за използване на AX скобите за монтаж на стена позволява по-ефективно сглобяване и монтиране на таблото.
  • 19"" конфигурация чрез монтажното ниво 482,6 mm (19") в централната част – за индивидуално използване според необходимата дълбочина на инсталацията.

Оптимално адаптиране към пространствените условия:

  • Предлага се в широка гама от размери – стенното табло AX се адаптира лесно към различни пространствени условия и е идеално за приложения в среди с ограничено пространство.
  • Перфорираните монтажни лайстни– монтирани в задната част на стенното табло – с U профил и системни перфорации, позволяват гъвкава конфигурация по 25 mm растер с перфорирани профили и релси.
  • Дизайнерската врата с голям прозорец осигурява отлична видимост към компонентите, монтирани в таблото, по всяко време.

Гъвкаво вътрешно обзавеждане с монтажни плочи и лесно въвеждане на кабели:

  • В стенния корпус могат да се монтират една или няколко монтажни плочи KX, което позволява инсталирането на контролни устройства и компоненти.
  • Уплътнителните плочи (включени в доставката) в горната и долната част на стенната секция на корпуса могат лесно да се сменят с уплътнителни плочи от нашата гама аксесоари.
  • Окабеляването в стенния корпус може да се организира и структурира ефективно.
"

Rittal ePocket – дигитален джоб за електрически схеми:

  • Разполагайте с пълна информация по всяко време с Rittal ePocket – дигиталния джоб за електрически схеми.
  • Лесно актуализирайте документацията на машината и инсталацията за ефективна поддръжка.

Нашето обещание:

  • Лесно снабдяване: Закупуването е удобно чрез нашите различни дистрибуционни канали за бърза наличност.
  • Бърза доставка в рамките на 24/48 часа: Ефективните складови и производствени процеси гарантират кратки срокове за доставка, за да стартирате проектите си без забавяне.
  • Висока степен на защита до IP 55, гъвкав вътрешен монтаж и изключителна товароносимост: Стенното табло AX покрива дори най-високите изисквания за степен на защита и товароносимост, като същевременно предлага пространство за гъвкаво вътрешно оборудване.