Екстремните условия изискват надеждни решения. Имайки това предвид, Rittal продължи да развива, усъвършенства и подобрява своята гама охладителни агрегати Blue e+. Крайният резултат и най-модерният: Blue e+ Dynamic. Благодарение на здравата си физическа конструкция, тези охладителни агрегати са особено подходящи за употреба в много индустриални сектори, които включват постоянни или епизодични динамични условия наработа, например в морската индустрия, логистиката и летищата. Надеждност? Със сигурност. Тя е гарантирана и потвърдена с акредитация: Сертификация по DNV-CG-0339.
Какво включва DNV сертификацията?
Сертификацията по DNV е призната в световен мащаб като знак за качество и безопасност и гарантира надеждността на компонентите и системите по отношение на опасностите и рисковете, с които се сблъскваме в морето, и служи като фактически еталон в морския и офшорния сектор. Нашите охладителни агрегати Blue e+ Dynamic демонстрираха и доказаха пълно съответствие със строгите критерии за качество и безопасност на DNV. Като стандарт.
Независимата тестова лаборатория Phoenix Testlab подложи охладителните модули Rittal Blue e+ Dynamic на обширна серия тестове и оценъчни протоколи. След тест със синусоидално честотно сканиране последва широколентово шумово тестване през целия честотен диапазон. Модулите бяха вибрирани общо 7,5 часа – по 2,5 часа за всяка пространствена ос. След това бяха преместени в климатична камера, където трябваше да издържат няколко температурни цикъла, включително при висока влажност. Серията тестове приключи със симулирани корабни движения и EMC измервания, обхващащи както емисиите на смущения, така и устойчивостта на смущения.
Охлаждащите агрегати Blue e+ Dynamic са успешно тествани по следните критерии и параметри:
- Температурна устойчивост до клас A
- Излагане на влага до клас B
- Вибрационна устойчивост до клас A
- Електромагнитна съвместимост до клас A
Тестовете бяха проведени с използване на устройства с мощност 1,0 и 1,6 kW, както и 2,0 и 2,6 kW.
Вашите предимства:
- Икономия на разходи и подобрен екологичен отпечатък и характеристики благодарение на високата енергийна ефективност (SEER стойност > 6.2)
- Подобрена експлоатационна надеждност, прогнозна поддръжка и по-малко време на престой благодарение на наблюдение в реално време чрез Ethernet във връзка с IoT интерфейс
- Изключителна гъвкавост благодарение на липсата на нужда от значителни модификации на инфраструктурата – дори в случаи на преоборудване на съществуващи системи
- Максимална безопасност благодарение на високата степен на защита IP 55 (вътрешна циркулация) и интегрираният изпарител на кондензат като стандарт
- Лесно проектиране, планиране, монтаж и експлоатация благодарение на полезни онлайн инструменти и интелигентни интерфейси
Индустрии и области на приложение на охладителните агрегати Blue e+ Dynamic
Независимо дали става въпрос за вибрации от дизеловите двигатели на кораба, непостоянно и нестабилно вълнение на океанските вълни или топлина и влажност – машинното отделение е във всяко едно отношение екстремна среда. Системите за разпределителни устройства и техните охладителни решения трябва да бъдат проектирани съответно, за да издържат.
В складовете с високи стелажи, роботите за съхранение и извличане, камионите и останалото товаро-разтоварно оборудване са в постоянно движение – движат се нагоре-надолу и напред-назад по пътеките. Наложително е корпусите и охлаждащите агрегати, монтирани на роботите, да са особено устойчиви на вибрации.
Типичният конвейер за багаж на летище се състои от няколко конвейерни секции, свързани помежду си в централни точки. Всеки ден се обработват няколко тона багаж. Съседното разпределително устройство трябва да не се влияе от вибрации и внезапни удари и да е устойчиво на тях.
Blue e+: уникална технология, която прави реална разлика
Blue e+ представлява неповторима и ненадмината в световен мащаб технология, характеризираща се с удължен експлоатационен живот на инсталираните компоненти благодарение на намалените температурни колебания, подходяща за използване по целия свят и с възможности за IoT интеграция.
Нейният отличителен и иновативен аспект е хибридната технология: два паралелни охладителни контура, които могат да работят независимо един от друг или заедно, в зависимост от температурните промени. Активен охладителен контур с променлива скорост на компонентите осигурява охлаждане според нуждите. Щом температурата на околната среда спадне под зададения праг, интегрираната топлинна тръба поема и предоставя пасивно охлаждане на шкафа. Това позволява средно 75% пестене на енергия на модул.
Тук сме за Вас!
Имате въпроси? Моля, пишете ни. Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси, свързани с охладителните агрегати Blue e+ Dynamic.