CX еднокомпонентна конзола и конзолна система CX

Използвайте синергията с новите операторски конзоли на Rittal

Оптимизирайте работните си процеси, използвайки синергията с новите CX еднокомпонентни конзоли и конзолни системи CX. Системата CX се отличава с максимална гъвкавост – независимо дали изберете универсален пулт или предпочетете 2- или 3-компонентен вариант с работен модул и/или конзола. Освен че осигурява отлична видимост, тя гарантира и надежден мониторинг на машини и системи. Новата CX еднокомпонентна конзола впечатлява със същите предимства и е съвместима със системната платформа AX/VX.

Конзолна система CX: Ползи и предимства в детайли

1. Многообразие от опции за сглобяване и конфигуриране:

  • Стандартизация на настолния модул за опции за конзолни системи от 2-части и 3-части .
  • Лесен вход за кабели: Отворът в основата е снабден с уплътнителни плочи от три части и може да бъде индивидуално конфигуриран с VX уплътнителни плочи от нашата гама аксесоари за гъвкав вход за кабели.
  • Заключващите системи се сменят лесно с AX дръжки.
  • Лесни опции за свързване на компоненти за климатичен контрол, като например вентилаторни и филтърни модули, благодарение на правия гръб на конзолите.

2. Последователна концепция за вътрешно оборудване:

  • Гъвкав вътрешен монтаж в основата, работния модул и конзолата или в еднокомпонентната конзола.
  • Перфорирани профили VX25 с монтажни фланци и релси могат да се използват за индивидуална конфигурация във всички части на таблото.
  • Подходящо дори за тежко оборудване, като трансформатори.
  • Гъвкавост при конфигуриране на конзолната система и еднокомпонентната конзола: благодарение на използването на релса CX за вътрешно оборудване.

3. Ефективно използване на пространството и лесна работа:

  • Голямо монтажно пространство в основата на конзолната система с дълбочина 500 mm за оптимално оползотворяване на мястото.
  • Лесен монтаж и поддръжка за оптимизиране на работното време и повишена ефективност.
  • Конзолният участък с ъгъл 90 градуса лесно се обработва с машинния център Perforex на Rittal.

4. Безхартиена документация за машини и системи:

  • Rittal ePOCKET, включен като стандарт, позволява предаване на документацията без използване на хартия.
  • Лесен достъп до актуална документация за по-ефективна поддръжка.

Системни предимства в детайли