Пластмасовите взривозащитени табла AX от Rittal поставят нови стандарти при приложения в зони с опасност от експлозия – независимо дали става дума за нефтохимическата индустрия, енергийния сектор или среди с висока концентрация на прах. Тези модерни табла осигуряват изключителна защита за чувствително оборудване в зони 1 или 2, както и 21 и 22, като например рафинерии или сондажни платформи.
Открийте характеристиките на нашите пластмасови Ex шкафове AX
Доставян с множество монтажни точки, пластмасовият Ex шкаф AX предлага лесни и гъвкави възможности за вътрешен монтаж, в съответствие с доказаната системна концепция на Rittal.
Вътрешен монтаж в стъпка от 25 мм с универсална скоба за закрепване на перфорирани профили и монтажни релси.
- Монтажната плоча се завинтва лесно отпред върху предварително монтираните болтове
- Лесно заземяване на монтажната плоча, дори и впоследствие, чрез обработени отвори с форма на ключалка
- Отпечатан монтажен шаблон за по-лесно инсталиране на компонентите
- Двойното уплътнение с вградена лента за защита от дъжд по горния и долния ръб на вратата предпазва от прах и дъждовна вода. В комбинация с високата UV устойчивост това гарантира подходяща употреба на открито, дори при екстремни условия.
- Степен на защита IP 65 / NEMA 4X.
- Скобите за стенен монтаж се фиксират лесно отвън, като същевременно се запазва UL одобрението.
- Алтернативно, скобата за монтаж на стълб може да се завинти директно във външните резбови вложки.
Вградената подсилваща рамка на вратата е оборудван с монтажни точки за още по-голяма гъвкавост при монтажа.
Съвместимостта със системните аксесоари на Rittal позволява директен монтаж на перфорирани профили, релси и джобове за електрически схеми и други върху вътрешната страна на вратата.
Лесен монтаж на ограничител за вратата без допълнителна обработка, който фиксира вратата в отворено положение.
Пластмасовите Ex шкафове AX са налични на склад с бърза доставка, което Ви позволява своевременно да реагирате на изискванията на проектите.
Научете повече за пластмасовия Ex шкаф AX и осигурете върховна безопасност и надеждност при работа в среди с опасност от експлозия.
Фокус върху надеждността:
- Одобрени за зони 1 и 2 / 21 и 22 според 2014/34/ЕС
- Категория взривозащита съгласно EN 60 079 (Ex e) и защита на шкафа (Ex tb)
- UL 746 за F1 външни условия и UL 508A за индустриални шкафове
- Пожарозащита: сертифицирани по UL 94 V-0
- Цялостна изолация клас II при 1000 V DC за защита на персонала
Пластмасовите Ex шкафове AX надеждно отговарят на всички изброени одобрения и гарантират най-високите стандарти за безопасност.