Toptec корпус за външен монтаж

Функционалност и сигурност - при всякакво време.

Предимствата от един поглед

  • Интелигентен дизайн с двойни стени, така нареченият коминен ефект намалява влиянието на слънчевата светлина и създава пасивно охлаждане
  • Издадената от всички страни козирка срещу дъжд предпазва допълнително от влага, сняг и слънчева светлина
  • Рамка TS 8 за гъвкаво вътрешно асемблиране (може алтернативно да се изпълни с монтажна плоча или с 19“)
  • Висококачествени материали: Рамка от V2A неръждаема стомана, плоски части от алуминий
  • Повърхности с прахово боядисване и полиестерен лак с UV защита (RAL 7035) за оптимална защита от климатичните въздействия
  • Изпълнява степен на защита IP55 и IK 10
  • 100 милиметров транспортен цокъл

Toptec корпусът за монтаж на открито е наличен с различен дизайн:

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.