Решения за морската индустрия

Перфектно защитени на суша и вода

Сигурна защита за тежки условия

Продукти за употреба на открито за тежки условия на работа

Морската индустрия трябва да бъде подготвена да посрещне бурните морета. Инсталациите на борда и на кея трябва да се справят с бурните води. Солта, ветровете, силните вибрации и сътресения, както и температурните колебания са допълнителни предизвикателства за външните корпуси.

Rittal ви подкрепя с набор от различни шкафове, табла и подходящи решения за контрол на климата, за да запазите вашето електрическо оборудване безопасно и сухо, независимо от бурните условия. Вграждането на стандартни компоненти означава, че получавате избраното от вас решение на Rittal в рамките на 24 часа и по този начин можете да реализирате бърза и надеждна защита за всички ваши приложения, включително:

  • Захранвания от брега
  • Енергоразпределение за пристанищни инсталации и шлюзове
  • Доставки на гориво
  • Контролери за кранове

Както в морето, така и на сушата, устойчивостта на натоварени със сол атмосфери, влага и ултравиолетова радиация е наложителна – оптималната защита срещу корозия на повърхността е от първостепенно значение.

Надеждността играе особено важна роля в морската индустрия, тъй като е включена инфраструктура, свързана с безопасността, и повредите могат да доведат до изключително високи разходи. С комбинация от висока издръжливост на обслужване и изключително кратки срокове за доставка, Rittal отговаря на тези изисквания.

Околна среда 4

Екстремна на открито

В морската индустрия решенията на открито често се намират в обществено достъпни зони и трябва да издържат на екстремни климатични условия, риск от неоторизиран достъп и потенциално агресивни атмосфери. Отговорът на тези предизвикателства е корпус от висок клас с подходяща класификация за устойчивост на взлом и оптимална защита от корозия.

Типични решения за морската индустрия

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Cooling units, Thermoelectric Cooler

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Heaters

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....