ВЪНШНИ ШКАФОВЕ В ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Максимална защита за вашето оборудване

Максималната наличност на системата е задължителна

Решение за открито в преработвателната промишленост

В преработвателната промишленост повредата на един компонент често води до спиране на целия процес. Затова инсталациите и оборудването трябва да бъдат максимално защитени, особено на открито. Rittal гарантира доставка на вашето решение бързо и безпроблемно. Това свежда до минимум риска от престой и ви дава възможност да реагирате бързо на динамичните промени, каквито в момента се наблюдават в нефтената и газовата промишленост.

С модулна система, състояща се от шкаф и системи за контрол на климата, Rittal ви предлага подходящо решение за всички ваши индивидуални приложения, например:

  • за измерване на дебита в тръбопроводи
  • за разпределени системи за управление
  • за системи за дистанционни входове/изходи в сектора на втечнения природен газ

Когато става въпрос за защита от експлозии, трябва да спазвате различни национални и международни разпоредби. С портфолиото от тествани, стандартни решения и всички съответни одобрения Rittal ви предлага външни шкафове и съответните системи за контрол на климата, готови за употреба в целия свят - бързо и надеждно.

Нашите Ex шкафове са проектирани за използване в Ex зони 1 и 2, а също така са подходящи за разполагане на открито.

Големите температурни колебания изискват максимална здравина и устойчивост. В същото време широкият спектър от охладителни агрегати, чилъри, вентилаторно-филтърни агрегати и нагреватели ви позволява да изберете подходящо решение за климатичен контрол за вашите индивидуални изисквания.

Environment 3

Околна среда 3


На открито

В преработвателната промишленост много системи и инсталации са разположени извън зоната Ex. Това означава, че шкафовете са изложени както на атмосферните условия, така и на въздействието на корозивни атмосфери. Един от отговорите е да се осигури сигурност срещу атмосферни влияния и висока защита от корозия в съответствие с инсталационна среда 3.

Решения за преработвателната промишленост

Enclosures

Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66....

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor climate control

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....