БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ ОТ ТОЧКА А ДО ТОЧКА Б

Решения на открито за железопътната инфраструктура

Безопасност за мобилност, щадяща околната среда

Решения за железопътна инфраструктура

В контекста на трансформацията на мобилността все повече хора и стоки се превозват с железопътен транспорт - това обаче поставя огромни предизвикателства пред железопътната инфраструктура и нейните оператори. Високите стандарти за безопасност и надеждност изискват безпроблемна работа. Независимо дали става въпрос за технология за сигнализация, телекомуникации или точки; на релсите, в тунели, сигнални кутии и гари, външните инсталации трябва да бъдат напълно защитени при всякакви условия.

Със своята продуктова гама от шкафове, климатични инсталации и електроразпределение Rittal е идеалният партньор за създаване и развитие на високопроизводителна и сигурна железопътна инфраструктура. Стандартно се предлагат разнообразни решения за работа на открито, които могат да бъдат доставени бързо и предлагат максимална сигурност за вашите приложения във всяка област, като например:

  • DB Broadband (телекомуникационна технология, разширяване на оптичните влакна)
  • Технологии за безопасност на релсите

Железопътната инфраструктура на открито обикновено е разположена в непосредствена близост до железопътния трафик и изисква висока степен на устойчивост поради вибрациите. А вандализмът и неоторизираният достъп също представляват също толкова голямо предизвикателство, колкото и променливите метеорологични условия.

Околна среда 3 и 4


Среда на открито  и Екстремна на открито


Железопътната инфраструктура обикновено е разположена в среди 3 и 4. Rittal разполага с подходящите решения за вас и за двете среди - например с висока степен на устойчивост и с максимална защита от корозия

Типични решения за железопътна инфраструктура

Outdoor

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Enclosures

Outdoor

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...