ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ТРАФИКА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Външни шкафове за системи за управление на трафика

Ефективно проектирани градски зони

Външни шкафове за системи за управление на трафика

Умният град на бъдещето ще бъде по-екологичен, по-ефективен по отношение на ресурсите и по-добър за живеене. Днес системите за контрол и управление на транспорта вече предлагат иновативни решения за максимално оптимизиране на транспортния поток и за подобряване на качеството на въздуха.

Интелигентното управление на трафика обикновено се осъществява на открито. Здравите и солидни шкафове гарантират защитата на интелигентните технологии в тях. Например:

  • Системи за управление на трафика
  • Управление на светофари
  • Сензорна технология за измерване на трафика

Rittal ви предлага модулна система от шкафове и решения за контрол на климата, които защитават вашите системи и оборудване и могат да бъдат доставени бързо. Сигурният избор за всяка област. Сигурност и безопасност във всяка среда.

Много от системите за управление на трафика са достъпни и затова трябва да бъдат защитени от вандализъм и неоторизиран достъп. Rittal ви предлага решения с висока степен на устойчивост, за да поддържате безопасно движението.

Правилният избор на материали, подходящата повърхностна обработка и първокласната изработка на външните шкафове - всичко това гарантира дълъг експлоатационен живот, така че вашите системи да функционират непрекъснато и безпроблемно.

Околна среда 3 и 4


Външна и Екстремна външна


Технологичните решения за движение на открито могат да бъдат намерени както в обществени, така и в необществени зони. Шкафовете са изложени на атмосферни влияния, ултравиолетова радиация, дъжд и бури; корозивните вещества от околния въздух също. Rittal ви предлага подходящото решение за това, например под формата на устойчиви на атмосферни влияния покриви, оптимизирана защита от корозия и високи класове на устойчивост.

Типични решения за системи за управление на трафика

Roof

Outdoor housing for compact enclosures AX

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.

Outdoor

Outdoor Basic enclosures

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Climate control

Heaters

Heaters ensure that the right thermal output is always available to prevent condensation, particularly with outdoor siting.