Регламентът за F-Gas (ЕС) 2024/573 въвежда значително по-строги изисквания към хладилните агенти. От 2027 г. за охлаждащи устройства и чилъри с мощност до 12 kW ще важи лимит за GWP < 150.
Rittal вече адаптира своите платформи Blue e+ и Blue e+ S за охлаждащи устройства и чилъри към перспективния хладилен агент R-1234yf.Това гарантира, че вие като оператор ще отговаряте на изискванията на регламента F-Gas много преди влизането в сила на забраната от 1 януари 2027 г.: в съответствие с изискванията на ЕС, безопасно и устойчиво.
Продуктово портфолио на Rittal : съвместимо с регламента F-Gas и подготвено за бъдещето
GWP = 0.5
- Напълно съвместимо с регламента F-Gas портфолио за индустриално и IT охлаждане
- Охлаждащи устройства Blue e+ S: 0.3 – 1.0 kW
- Охлаждащи устройства Blue e+: 1.6 – 5.5 kW
- Чилъри Blue e+: 1.5 – 7.0 kW
- Нови продуктови номера за всички климатични решения с R-1234yf
- Наличност:
Охладителни устройства: на склад, Чилъри: Q2 2026
Изключения от лимита за GWP
- Ако изискванията за безопасност на мястото на монтаж не позволяват използването на R-1234yf, Регламентът за F-Gas допуска изключение, което позволява употребата на хладилни агенти с GWP до 750.
- За тази цел Rittal продължава да предлага продуктови варианти с R-513A (GWP = 631).
Доказан и безопасен избор: R-1234yf
R-1234yf е класифициран като A2L съгласно ASHRAE 34 / ISO 817: ниска токсичност и слаба запалимост. Поради високата си долна граница на възпламеняване от приблизително 6.2 vol%, образуването на запалими смеси е възможно само при изключително редки условия. Хладилният агент се използва от години и в милиони автомобилни климатични системи, като е признат в световен мащаб като доказано и безопасно решение.
Всички охлаждащи устройства на Rittal с R-1234yf:
- отговарят на стандартите EN/IEC 60335-2-40 и UL 60335-2-40
- остават под допустимите нива на зареждане с хладилен агент
- не изискват допълнителни мерки за безопасност като сензори за теч или принудителна вентилация
Тестове на Федералния институт за изследване и изпитване на материали (BAM) потвърждават: при реални експлоатационни условия няма риск от пожар.
Ние сме насреща!
Имате въпроси? Свържете се с нас на тел. +359 2 439 0550 или на имейл office@rittal.bg. Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси, свързани с Регламента за F-Gas и преминаването към нов хладилен агент.
Накратко: Регламентът за F-Gas (ЕС)
Преходен режим и регулаторни задължения
Разпоредбите на Регламента за F-Gas се прилагат изключително за ново оборудване, пуснато на пазара – съществуващите системи могат да продължат да бъдат използвани и обслужвани по обичайния ред до 2032 г. с хладилните агенти R134a, R410a и R-513A. След този срок влиза в сила забрана за сервиз и поддръжка на системи, използващи хладилни агенти с GWP над 750.
Важно за производители, вносители и износители Всеки, който внася или изнася хладилни агенти или оборудване, съдържащо F-газове, трябва да се регистрира в F-Gas портала на Европейския съюз.