Wall-mounted enclosures

Compact enclosure solutions offer exceptional versatility for controller applications with moderate space requirements. Depending on the variant, they meet the highest levels of corrosion protection and a maximum protection category of IP 66. Wall-mounted enclosures feature simple interior installation with no machining plus flexible cable entry options.

AX базов шкаф

Разгледайте богатата гама от аксесоари за компактния шкаф AX

Шкафът AX от Rittal може да бъде комбиниран с впечатляващо разнообразие от аксесоари за широк спектър от приложения – от вътрешно оборудване и решения за закрепване, до осветление и системи за сигурност. Благодарение на интелигентната 25 мм монтажна стъпка, компонентите могат да се монтират бързо, сигурно и без необходимост от пробиване – което осигурява гъвкави и спестяващи време възможности за разширение.

Кликнете върху различните зони, за да разгледате съответните аксесоари по-подробно. Ще получите възможност за бърз и ясен преглед на опциите за персонализиране и надграждане на вашия AX шкаф.

Преглед на аксесоарите

Видове покриви за AX

Аксесоарите за покривите на шкафовете – като външен защитен корпус, транспортни халки, защитен покрив и прахозащитни лайсни – осигуряват оптимална защита и функционалност за всяко приложение.

Охлаждане и захранване за AX

В тази категория е налична широка гама от аксесоари – от високоефективни охлаждащи устройства и ефективни филтърни технологии до нагреватели за шкафове и иновативни системи за разпределение на електроенергия като RiLineX и RiLine Compact.

Вътрешно оборудване за AX

Налична е широка гама от аксесоари за вътрешен монтаж в табла, като ограничители за врати, монтажни шини, закрепващи компоненти, системно осветление, джобове за електрически схеми, както и EMC и заземителни аксесоари.

Опции за врати и заключващи системи за AX

Врати и заключващи системи за удобен и сигурен достъп, включително опции като дръжки, контролни панели, прозорци за наблюдение и вътрешни врати за максимална гъвкавост и функционалност.

Монтаж на табла AX

Решения за закрепване за сигурен монтаж, като стенни ъглови конзоли, стенни монтажни скоби, скоби за монтаж към стълбове и комплекти за свързване на шкафове, които позволяват лесно и надеждно модулно съединяване.

Въвеждане на кабели и основа/цокъл за AX

Аксесоари за гъвкаво организиране на кабелните трасета в шкафовете, включително решения като кабелни входове, монтажни плочи за кабелни проходи, кабелни щуцери и основи/цокли.