Приложения

Моноблок шкаф система VX SE е точно като нашите клиенти: Многостранна!

Възползвайте се от предимствата на VX SE за Вашите приложения в различни браншове и неговата висока степен на защита, широкия диапазон от размери от 300 mm дълбочина до 1800 mm ширина, различните материали, семплия инженеринг и широката гама аксесоари.

Машиностроене и оборудване

VX SE е особено подходящ за машини и инсталации (подвижни или под динамично напрежение) благодарение на високата устойчивост на усукване.

Фармация

VX SE от неръждаема стомана – идеална за приложение в областта на фармацията. Доброто уплътнение между панелите, покрива и рамката не позволява замърсяване. Гладките повърхности улесняват почистването.

Хранително-вкусовата промишленост

За високи изисквания в областта на хигиената. Гладкият материал от неръждаема благородна стомана е естествена бариера за вируси и бактерии, като не им позволява да се задържат върху повърхностите (сферичен шлиф фракция 400, дълбочина на грапавост < 0,8 μm). Високата степен на защита до IP 66/NEMA 4X позволява почистване със силна пароструйка.

Сградна техника (отопление, климатизация, вентилация)

С дълбочини от 300 mm VX SE предлага индивидуални решения в тесни пространства. С аксесоари като 180°-ов шарнир и фиксиращо устройство на вратата за евакуация поддържането на свободни евакуационни пътища е лесно.

Клиентски ползи

Използвайте предимствата на VX SE за Вашите приложения

Модулните стоящи шкафове често се използват като самостоятелно решение. При търсенето на следващия по размер компактен шкаф често решението натежава в полза на модулните стоящи шкафове. Все още твърде непознати са предимствата на моноблок шкаф...

Гъвкаво производство

Моноблок шкаф системите VX SE се произвеждат директно в завода на Rittal.

Използвайте данните от Вашия инженеринг и, поръчайте корпусите с прорези за например охлаждащи устройства, филтърни вентилатори или фланцови плочи. Увеличете по този начин ефективността на Вашия производствен процес.

Помощ за преоборудване

Замяна на моноблок шкаф система SE 8 с новата VX SE

Помощта за преоборудване Ви позволява бързо и лесно да замените старите артикули модел SE 8 с новите VX SE.