Възползвайте се от предимствата на VX SE за Вашите приложения в различни браншове и неговата висока степен на защита, широкия диапазон от размери от 300 mm дълбочина до 1800 mm ширина, различните материали, семплия инженеринг и широката гама аксесоари.
Машиностроене и оборудване
VX SE е особено подходящ за машини и инсталации (подвижни или под динамично напрежение) благодарение на високата устойчивост на усукване.
Фармация
VX SE от неръждаема стомана – идеална за приложение в областта на фармацията. Доброто уплътнение между панелите, покрива и рамката не позволява замърсяване. Гладките повърхности улесняват почистването.
Хранително-вкусовата промишленост
За високи изисквания в областта на хигиената. Гладкият материал от неръждаема благородна стомана е естествена бариера за вируси и бактерии, като не им позволява да се задържат върху повърхностите (сферичен шлиф фракция 400, дълбочина на грапавост < 0,8 μm). Високата степен на защита до IP 66/NEMA 4X позволява почистване със силна пароструйка.
Сградна техника (отопление, климатизация, вентилация)
С дълбочини от 300 mm VX SE предлага индивидуални решения в тесни пространства. С аксесоари като 180°-ов шарнир и фиксиращо устройство на вратата за евакуация поддържането на свободни евакуационни пътища е лесно.