Свързване на екосистеми. По-умно.

С нашите нови решения за шкафове.

Една платформа. За всичко. Безкрайни възможности за управление на енергията и IT.

Нови решения за енергийна ефективност

По-висока ефективност във всяка област с Rittal

Въглероден отпечатък на продукта? Доставка на енергия? Устойчивост?

Тези въпроси не могат да се решават изолирано. Самостоятелните решения вече не са възможни. Големите предизвикателства, пред които сме изправени в момента, изискват свързване и работа в мрежа на екосистеми и стандартизирани платформени решения за бъдещето.

Beyond products and solutions

As a driving force for innovation across all sectors, Rittal looks at the bigger picture. Our product innovations are designed for the entire value chain with a focus on end-to-end optimisation. Learn about our new IT solutions.

Новото издание CMC III PU 19" в комбинация с нашия софтуер RiZone OTM Suite осигурява централно звено за наблюдение на цялото OT ниво. С до 16 сензора захранващият модул събира данни от регистрите на ИТ системите и алармира при превишаване на граничните стойности. Подобно на всички системни компоненти на Rittal, аксесоарите са проектирани така, че да бъдат гъвкави и модулни. Нещо повече, те са налични за поръчка веднага. Форматът 482,6 mm (19") позволява монтаж без инструменти и се доставя с вграден захранващ блок.

Новият пакет RiZone OTM Suite позволява подобрено управление на OT ниво и наблюдение на всички физически системи в шкафа, независимо дали става въпрос за охлаждане, захранване или шкаф. RiZone ви помага да оптимизирате потреблението на енергия и да увеличите надеждността и сигурността чрез логическо картографиране на целия OT слой в софтуера. RiZone създава пълната прозрачност, от която се нуждаете, за да управлявате най-добре нивата на потребление.

Искате да видите цялата си консумация на енергия с един поглед? Няма проблем! Новите решения за измерване на енергията от Rittal ви позволяват да наблюдавате цялото си потребление на енергия - от цеха до сградната инфраструктура. Компонентите се монтират лесно върху решенията за разпределение на енергия RiLine и Ri4Power за пълно и лесно измерване на потреблението на енергия. Този процес ви позволява да изчислите точните си разходи за енергия и нивата на въглеродно потребление.

Новият адаптер за компоненти за шинната система Ri4Power 185 mm позволява лесен и бърз монтаж на всички разпространени компактни въздушни прекъсвачи от 800 А до 1600 А. RiLine Compact се грижи за разпределението на енергия до 160 А. С цялостна защита срещу опасност от допир, аксесоарите на Rittal се закрепват лесно към шината, без да са необходими инструменти.