Exemplos de Aplicação

Distribuidor CA para projetos fotovoltaicos

Nome: Combinador CA

Ecosystems: Energia renovável

Aplicação principal:strong> Sistemas fotovoltaicos

Principais fatos: Solução pré-configurada para a montagem de uma caixa de junção AC Combiner, atuando como proteção por fusíveis entre o inversor e a conexão principal. Desenvolvida especificamente para sistemas fotovoltaicos em operação paralela à rede, baseada nas caixas compacto AX com o sistema de barramentos Ri4Power de 185 mm para distribuição de energia, testada conforme as normas IEC 61439-1:2020-05 (Edição 3.0) / EN 61439-1:2011 e IEC 61439-2:2020-07 (Edição 3.0) / EN 61439-2:2011..

Solução pré-configurada para a implementação de um Combinador CA como sistema de respaldo entre o inversor e a conexão à rede elétrica, representando o ponto de partida ideal e adaptável às necessidades específicas do seu projeto de engenharia.

O Application Sample foi desenvolvido especificamente para sistemas fotovoltaicos com potência superior a 30 kVA, operando em paralelo com a rede elétrica.A configuração é baseada no gabinete compacto AX (modelo 1281.000), com um sistema de barramentos Ri4Power de 185 mm para distribuição de energia, e foi testada de acordo com a norma IEC 61439-1/-2.O projeto também inclui unidades de ventilação e filtragem adequadas, além de aquecedores para gabinetes, destinados ao controle climático interno. Complementam a solução disjuntores compactos, chaves seccionadoras com fusíveis NH e proteção contra surtos de tensão (DPS).

Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo toda a documentação e um gêmeo digital (digital twin) do AC Combiner. Esse Application Sample pode então ser adaptado de forma rápida e prática para atender às suas necessidades específicas.Dessa forma, você economiza um tempo valioso já durante a fase de engenharia e pode contar com um sistema seguro e comprovado.A montagem também é significativamente acelerada, pois o gabinete AX permite a instalação dos componentes internos sem necessidade de usinagem adicional, ou seja, sem perfuração, estampagem ou corte.O sistema de controle é montado de forma independente do gabinete, em perfis perfurados instalados separadamente. Isso garante acesso desobstruído a todos os equipamentos instalados, além de permitir a remoção e reinstalação do sistema de controle de maneira simples e eficiente.

Seus Benefícios

  • Soluções personalizadas podem ser implementadas em tempo recorde com base em uma configuração previamente projetada.
  • Sistema comprovado com componentes perfeitamente compatibilizados
  • Entrega rápida e confiável

 

Downloads