RITTAL

Caixas e armários

Esteja na liderança com os nossos sistemas de caixas, armários e racks, que se destacam pela simplificação, versatilidade e facilidade na montagem.

Caixas e armários

Caixas pequenas

Grande variedade de caixas compactas: modelos em policarbonato PK, variantes em alumínio GA, versões compactas KX, caixas de bornes em chapa de aço, com ou sem flange, E-Boxes e caixas bus. As caixas para fixação na...

Caixas e armários

Caixas para fixação em parede

Soluções de caixas e armários compactos nas seguintes versões: caixas AX, caixas AX em plástico e sistemas de armários individuais SE. Versatilidade máxima na aplicação em...

Caixas e armários

Sistemas de armários

Os sistemas de armários modulares VX25 e TS 8 e os sistemas de armários individuais SE possuem um perfil de estrutura perfeitamente elaborado. A instalação interna pode ser feita em dois níveis, com aproveitamento...

Caixas e armários

Caixas para TI

Caixas compactas de 19" para aplicação em redes pequenas. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

Caixas e armários

Sistemas de armários para TI

Visando atender às exigências específicas, as soluções de sistemas versáteis oferecem os racks ideais para aplicações de rede de pequeno e grande porte.

Caixas e armários

Soluções para locais de trabalho

Aplicações em locais de trabalho oferecem mais ergonomia e funcionalidade na interface homem/máquina. De consoles de controle, passando por sistemas de gabinetes para PC, até Industrial Workstations: temos o produto perfeito...

Caixas e armários

Painéis de comando

Os painéis de comando e os sistemas de braço articulado/sistemas verticais são totalmente integrados, possibilitando combinações perfeitas para atender às suas demandas individuais de design, funcionalidade e...

Caixas e armários

Sistemas de braço articulado

Sistemas de braço articulado CP40/60/120/180 para aplicação com carga estática na faixa entre 400 e 1.800 N. Infinitas possibilidades de combinação com amplas funcionalidades. Proteção perfeita dos...

Caixas e armários

Sistemas verticais

Colunas resistentes para sua aplicação. Atendem a todas as exigências ergonômicas e técnicas. Opção ideal para todo tipo de painel e solução segura para alojar cabos.

Caixas e armários

Hygienic Design

Muito mais higiene com as caixas da série Hygienic Design, que foram projetadas especialmente para aplicação na indústria alimentícia. Isso garante tempos de limpeza mais curtos. De caixas pequenas a sistemas de...

Caixas e armários

Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Caixas e armários

Peças de reposição para o sistema mecânico

Peças de reposição originais para os sistemas de armários da Rittal com qualidade assegurada.