Os sistemas de base soleira como estrutura estável para o armário oferecem espaço adicional para a entrada dos cabos. Sistema de base soleira VX, sistema de base soleira AX, base soleira para TP, IW, PC, espaços para...
Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI,...
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o...
Laterais para cobrir os lados de armários modulares, divisórias e laterais retentoras para separação funcional de áreas, intertravamento de chave seccionadora/travamento de segurança segundo a norma UL e tinta...
Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para...
Portas e fechos para facilidade e segurança no acesso aos armários e racks. Variantes de portas, configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes com...
Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem...
Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de...
Inúmeros acessórios para fixação, como porcas gaiola, porcas deslizantes, parafusos e diversos elementos de montagem, para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.
Obtenha uma melhor visão geral de sua infraestrutura de TI por meio de soluções versáteis e personalizadas para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos de seu ambiente de TI.
A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com...
Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de...
Sistemas de iluminação com inovadora tecnologia LED para melhorar a visibilidade e, consequentemente, aumentar a segurança durante os serviços no armário ou no rack para TI. Aplicação no mundo inteiro:...
Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19":...
Seja uma caixa de derivação patch ou de distribuição em um andar do edifício com um nível de 19" ou um rack de servidor com dois níveis de 19": a grande variedade de acessórios atende a...
Aplicação no lugar de segmentos das chapas de base subdivididas padronizadas. Isso possibilita o posicionamento perfeitamente adequado à placa de montagem.
Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA
Montagem do sistema de painéis de comando e acessórios para caixas e armários: configuração frontal de painéis, monitores, fechos, gavetas e apoios para teclados, suportes e apoios para mouse, tampas para...