RITTAL

Distribuição de energia

Aposte na confiabilidade da tecnologia de distribuição de energia altamente versátil. Submetidas a rigorosos testes, nossas soluções se destacam pela facilidade e segurança na montagem e comodidade no planejamento.

Distribuição de energia

Ri4Power – soluções de sistemas

VX25 Ri4Power – o sistema para instalações de distribuição de energia dentro do VX25 até 6300 A. O VX25 Ri4Power possibilita implementar diferentes campos em uma instalação de...

Distribuição de energia

Sistemas de barramento

Sistema de barramento RiLine para instalações customizadas de distribuição e controle até 2100 A. Soluções completas para aplicações com corrente AC ou DC.

Distribuição de energia

Sistema de energia para TI

Soluções completas para a distribuição e proteção de energia asseguram a alta disponibilidade de seu sistema de TI e reduzem os custos.

Distribuição de energia

Monitoramento de energia

O monitoramento da energia auxilia as empresas a compreenderem o consumo energético de suas instalações industriais e da infraestrutura de seus prédios. Para fazer a análise automatizada dos dados, o sistema utiliza...

Distribuição de energia

Componentes de distribuição de energia

Dispositivos/componentes/fusíveis

Distribuição de energia

Sistemas de armazenamento de energia

Rack versátil para armazenamento de energia com base no nosso comprovado sistema de armários VX, projetado especialmente para instalar módulos de armazenamento de energia de diferentes tamanhos.

Produtos de distribuição de energia e como eles funcionam

Distribuição de energia distribuem energia elétrica de uma fonte principal para circutos e dispositivos individuais. Protegendo a tecnologia de distribuição de energia e garantindo altos níveis de disponibilidade são considerações fundamentais. Rittal oferece uma tecnologia de distribuição de energia excepcionalmente flexivel e segura fácil de instalar. Você também tem acesso às nossas ferramentas de planejamento RiPower para ajudar você a encontrar a solução de distribuição de energia mais adequada.

Solução de sistema com paineis elétricos, componentes elétricos e software de planejamento para distribuição de energia de baixa tensão.

Se você está procurando uma solução completa e testada, composta por um paínel de controle e um sistema de barramentos para aplicações comerciais e industriais, o nosso sistema modular RI4Power é a escolha ideal. O VX25 é um dos nossos armários elétricos padrão, com garantia de proteção para os componentes instalados. As diversas seções Ri4Power oferecem uma variedade de opções de distribuição de energia de acordo com as suas necessidades, projetadas para se adaptar a disjuntores de potência abertos de todos os fabricantes renomados. você também pode utilizar nosso ferramenta RiPower para planejar seus quadros de distribuição de baixa tensão.

Sistemas de barramento para instalação interna

Nosso RiLine - Sistemas de barramento são ideias para alcançar uma configuração personalizada no interior do seu armário com tecnologia estruturada de distribuição de energia. Os sistemas de barramento garantem uma montagem do sistema compacta, segura e confiável.

Energia de TI para seus racks e data centers

A Rittal também oferece soluções completas de distribuição de energia para TI e racks de servidores, além de opções de backup de energia para todo o data center /strong>. Isso protege suas operações de TI e reduz custos ao garantir um fornecimento de energia consitente e evitar interrupções. Nossos sistemas de proteção e monitoramento para data centers também mantém a disponibilidade da sua infraestrutura de TI. Além disso, contamos com uma ampla gama de acessórios, como travas para conectores, para adaptar os sistemas de acordo com as suas necessidades indíviduais.

Otimize seu consumo de energia com monitoramento energético

Um bom monitoramento energético é fundamental para maximizar a eficiência da sua produção, reduzir custos e minimizar as emissões de carbono. O monitoramento com tecnologia de medição adequada e análise automatizada de dados proporciona uma compreensão mais aprofundada do consumo de energia na sua indústria. A Rittal oferece uma gama desoluções de hardware e software modulares, adaptáveis individualmente.

trong>>Se você deseja armazenar energia excedente e liberá-la quando necessário, nossos sistemas de armazenamento de energia pode ajudar: Nosso primeiro armário de armazenamento de energia produzido em série, o VX ESS, pode ser equipado com módulos de armazenamento de energia em diferentes tamanhos. trilhos deslizantes.

Distribuição de energia com a Rittal

Se você está à procura soluções de dstribuição de energia de baixa tensão para sua aplicação, A Rittal pode ajudar. Teremos prazer em ajudá-lo a encontrar as melhores soluções com nossa ferramenta de planejamento Ripower e uma seleção de serviços.

Contact Rittal now!

FAQs about power distribution

A distribuição de energia é a distribuição de energia elétrica de uma fonte principal de corrente entre circuitos e dispositivos individuais.

Rittal oferece uma gama de produtos e acessórios para a distribuição de energia de baixa tensão, que vão desde soluções completas compostas por armários de controle, sistemas de barramento e soluções de refrigeração, até hardware e software para monitoramento eficaz de energia, além de sistemas de armazenamento de energia e acessórios.