Nome: Gabinete de controle e proteção
Ecosistema: Redes de energia
Área de aplicação: Subestações
Principais fatos: Solução pré-configurada para painéis de controle e proteção, desenvolvida especificamente para o controle e a proteção de operações em subestações.
-
Solução pré-configurada para a construção de um gabinete de controle e proteção com relés destinados ao controle e à proteção de operações em subestações. O projeto inclui relés de proteção e controle para monitoramento, acionamento de disjuntores, detecção de falhas, medição e registro de parâmetros elétricos, além da execução de ações com base em configurações predefinidas. A solução é baseada no sistema de gabinetes VX da Rittal, com porta envidraçada e quadro oscilante para montagem de equipamentos de 19"" p>
-
Você receberá um projeto Eplan, incluindo o diagrama unifilar e o gêmeo digital. Esta Amostra de Aplicação pode ser adaptada de forma rápida e prática às suas necessidades específicas.– Oferece o ponto de partida ideal para o seu projeto e economiza um tempo valioso durante a fase de engenharia. Como utiliza produtos padronizados, a montagem também é significativamente mais rápida. O sistema de gabinetes VX permite acoplamento lateral, possibilitando a expansão do projeto de forma simples e flexível. O quadro oscilante garante a montagem de equipamentos de 19"." com capacidade de carga de até 3.500 N, facilmente acessível tanto pela parte frontal quanto pela traseira..
Seus benefícios
-
Soluções personalizadas, baseadas em uma configuração previamente planejada, podem ser fornecidas em tempo recorde.
-
Entrega rápida e confiável de todos os componentes do sistema.
-
Facilmente expansível
Solução pré-configurada para a construção de um controle & Armário de proteção com relés para controle e proteção de operações em subestações. O projeto inclui relés de proteção e controle para monitoramento, comando de disjuntores para detecção de falhas, medição e registro de parâmetros elétricos e acionamento de medidas com base em configurações predefinidas. O sistema baseia-se no gabinete Rittal VX, com porta envidraçada e quadro giratório para montagem. 19" equimento.
Você receberá um projeto Eplan contendo o diagrama unifilar e o gêmeo digital. Este exemplo de aplicação pode ser adaptado de forma rápida e prática às suas necessidades – ele oferece o ponto de partida ideal para o seu projeto e economiza um tempo valioso durante a fase de engenharia. Graças ao uso de produtos padronizados, a montagem também é significativamente mais rápida. O sistema de gabinetes VX permite o acoplamento de unidades, o que significa que o seu projeto pode ser facilmente expandido. A estrutura basculante permite a montagem de equipamentos de 19 polegadas com capacidade de carga de até 3.500 N, garantindo fácil acesso pela parte frontal e traseira..
Seus Beneficios
-
Soluções personalizadas baseadas em uma configuração pré-planejada podem ser entregues em tempo recorde.
-
Entrega rápida e confiável de todos os componentes do sistema
-
Facilmente expansível