Título: Gabinete de controle para aplicações de hidrogênio.
Ecossistemas: Hidrogênio
Área de aplicação: Gabinete de controle para produção de hidrogênio
Principais características Operação confiável de válvulas em diversas aplicações da indústria do hidrogênio, como eletrolisadores, estações de abastecimento de hidrogênio, estações de compressão, sistemas de purificação, células de combustível e automação de processos em geral.
O gabinete abriga terminais de válvulas e soluções de distribuição que garantem uma operação segura e confiável, mesmo em ambientes potencialmente explosivos (Ex). Os sistemas de E/S remotas integrados proporcionam conectividade digital abrangente, permitindo o monitoramento e o controle em tempo real das válvulas de processo. Graças ao uso de materiais especiais, como aço inoxidável e revestimentos protetivos, esses gabinetes são resistentes à corrosão e oferecem proteção contra líquidos e corpos estranhos.
Principais características
- Conformidade e confiabilidade:
- Totalmente em conformidade com as normas ATEX, IECEx, EMC e a Diretiva de Baixa Tensão.
- Disponibiliza dados completos para segurança funcional em aplicações com requisitos críticos de Nível de Integridade de Segurança (SIL).
- Integração digital ampliada:
- Sistemas integrados de E/S remotas (RIO) que garantem o processamento confiável de sinais analógicos e digitais.
- Suporta diversos protocolos de comunicação (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP e Modbus), garantindo conectividade integrada e sem interrupções.
- Terminais de válvulas seguros:p>
- Terminais de válvulas (por exemplo, VTUG e CPX) para operação segura em áreas potencialmente explosivas.
- Suporta a operação precisa de diversos tipos de válvulas de processo.
- Projeto robusto e configurável:
- Construído em aço inoxidável resistente à corrosão, com opções integradas de aquecimento e refrigeração para diferentes condições operacionais.
- Proteção contra líquidos e corpos estranhos
- Com capacidade de hot-swap para substituição de válvulas durante a operação
- Sistemas de bloqueio à prova de violação garantem uma operação segura e confiável.