Nome: DC Combiner
Ecossietmas: energia renovável
Aplicação principal: Sistemas fotovoltaicos
Principais fatos: Solução pré-configurada para a montagem de uma caixa de junção CC (DC Combiner), responsável por agrupar múltiplas strings de módulos solares. Equipada com porta-fusíveis para aplicações fotovoltaicas e chaves seccionadoras CC, baseada no invólucro plástico AX com suporte de barramento unipolar.
Solução pré-configurada para a implementação de um Combinador CC, representando o ponto de partida ideal e adaptável às necessidades específicas do seu projeto de engenharia.
O Application Sample foi desenvolvido especificamente para atender sistemas fotovoltaicos. A configuração é baseada nas caixas plástico AX 1468.000, com suporte para barramento monopolar 9340.030. Tensão nominal de 1.500 Vcc (DC) e corrente nominal do conjunto de manobra e controle de até 315 A.
O Application Sample foi desenvolvido especificamente para atender sistemas fotovoltaicos. A configuração é baseada nas caixas plástico AX 1468.000, com suporte para barramento monopolar 9340.030. Tensão nominal de 1.500 Vcc (DC) e corrente nominal do conjunto de manobra e controle de até 315 A.
Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo documentação e um gêmeo digital (Digital Twin) do DC Combiner. Esse Application Sample pode ser adaptado de forma rápida e prática para atender às suas necessidades específicas. Dessa forma, você economiza tempo valioso já na fase de engenharia e pode contar com uma solução segura e comprovada. A montagem também é significativamente acelerada, pois o caixa plástico AX permite a instalação interna dos componentes sem necessidade de usinagem adicional, ou seja, sem perfuração, estampagem ou corte.