Exemplos de Aplicação

Rack para eletrolisador

Nome: Rack para eletrolisador

Ecossistemas: Hidrogênio

Aplicação principal: Produção de hidrogênio

Principais fatos:: Solução pré-configurada para a montagem de um rack de eletrolisador, com estrutura interna VX IT de 482,6 mm (19"), configuração personalizada com diversas opções de tamanho e modularidade. É possível adicionar múltiplos módulos de eletrolisador para atender a demandas maiores. Um ponto de partida para a produção de baixo custo de hidrogênio verde. Inclui também ventiladores para controle da temperatura interna do gabinete..

Solução pré-configurada para a implementação de um rack para eletrolisador. – o ponto de partida ideal, adaptável às necessidades específicas do seu projeto de Hidrogênio Verde.

A Amostra de Aplicação foi desenvolvida especificamente para atender às necessidades da produção de Hidrogênio Verde. A configuração é baseada no gabinete VX IT 5309.190, com acessórios..

Equipado com termostato, é especialmente adequado para o controle de ventiladores, aquecedores e trocadores de calor. O termostato também pode ser utilizado como gerador de sinal para monitoramento da temperatura interna do gabinete..

Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo toda a documentação e um gêmeo digital do rack para eletrolisador. Esta Amostra de Aplicação pode ser adaptada de forma rápida e prática para atender às suas necessidades específicas. Assim, você economiza um tempo valioso já na fase de engenharia e conta com um sistema seguro e comprovado.

Downloads