Nome: Container de armazenamento de energia com Blue e+
Ecossistemas: Armazenamento de energia em baterias
Aplicação principal: Tecnologia de resfriamento
Principais fatos:  Solução pré-configurada para contêineres de armazenamento de energia com tecnologia de resfriamento de alta eficiência, para ajudar a reduzir sua pegada de carbono. O conceito modular flexível permite uma adaptação simples às suas necessidades específicas. Os racks podem ser equipados com uma seleção personalizada de trilhos e prateleiras para componentes, sendo, assim, adequados para uso com diferentes tipos de bateria.
Os contêineres são oferecidos em diferentes tamanhos:
- 40 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 40 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 20 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
- 3 x 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 10 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
Todos os contêineres são equipados com a eficiente tecnologia de refrigeração Blue e+. Ao variar o número de unidades de refrigeração individuais, é possível ajustar a capacidade de resfriamento às demandas de uma aplicação específica. Além disso, graças aos tubos de calor integrados, as unidades de refrigeração consomem menos energia para fornecer a capacidade de resfriamento necessária..
O exemplo de aplicação é fornecido juntamente com os desenhos da Rittal e uma análise CFD..
Seus Beneficios
- Solução modular que permite uma adaptação simples às necessidades individuais.
- Não depende de um tipo específico de bateria
- Componentes combinados de forma ideal
- Tecnologia de resfriamento de alta eficiência
- Baixos custos operacionais aumentam a lucratividade do seu sistema de armazenamento.
Notas
- Teremos prazer em orientá-lo sobre um projeto personalizado do contêiner de armazenamento de energia..
Contato