Name: Quadro de distribuição de baixa tensão
Ecossistemas: IT
Principal aplicação Distribuição de energia para TI
Principais características: Quadro de distribuição de baixa tensão, 400 V, 250 A, com sistema de barramento RiLineX para alimentação de 18 racks VX IT e 6 unidades de refrigeração Blue e+, incluindo transformadores de corrente (TCs) de baixa potência para medição de energia.
"Esta Amostra de Aplicação apresenta a plataforma de sistema de barramentos RiLineX.:
- Pronto para uso e modular
- Proteção contra toque acidental padrão conforme IP 2XB, expansível para IP 4X
- Sistema de montagem padronizado para o VX25
- Resistência a curto-circuito Icw de até 65 kA
- Capacidade de condução de corrente de 550 A para barramentos de cobre de 30 x 5 mm
- Testado como campo de saída modular para o sistema Ri4Power
- Sistema universal de barramentos para os padrões UL e IEC
- Expansibilidade em módulos de 200, 100 e 54 mm
- Fácil acoplamento posterior de compartimentos sem alterações no sistema de fixação.
- Padrão de furação uniforme, mesmo após o acoplamento dos compartimentos
Seus Benefícios
- Até 75% de redução no tempo de montagem: simplifique seu processo de instalação com uma economia significativa de tempo.
- 30% de economia em engenharia: reduza os esforços de engenharia com nossas soluções pré-configuradas.
- Possibilidades ilimitadas: adaptável a uma ampla variedade de aplicações graças aos nossos parceiros tecnológicos
- a { text-decoration: none; color: #464feb; } tr th, tr td { border: 1px solid #e6e6e6; } tr th { background-color: #f5f5f5; }
- Soluções completas: Utilize o Rittal Application Sample como ponto de partida para o seu projeto e personalize-o de acordo com suas necessidades específicas. Obtenha uma implementação rápida, sem os desafios e custos associados ao desenvolvimento de uma solução do zero. Confie à Rittal a pré-montagem dos componentes do sistema para seus painéis de baixa tensão e aproveite os benefícios de soluções eficientes, confiáveis e prontas para aplicação.