Nome: Microrrede CC para sistemas de iluminação
Ecosystem: Power grids
Área de aplicação: Alimentação em corrente contínua (CC) para sistemas locais de iluminação
Principais benefícios: Solução pré-configurada para implementação de uma microrrede em corrente contínua (DC Microgrid) para fins de teste, com conexão à rede elétrica em corrente alternada (CA). Inclui todos os componentes necessários para a montagem, oferecendo assim um ponto de partida ideal e personalizável para o planejamento do seu projeto.
- No centro do sistema está uma unidade de alimentação AFE com potência de saída de 80 kW para fornecer corrente contínua (CC) ao circuito secundário. Em sua configuração básica, a AFE é capaz de fornecer tensão entre 650 VCC e 840 VCC. A rede CC é aterrada no lado CA, com os condutores positivo e negativo apresentando polaridade simétrica em relação à terra. A AFE realiza a pré-carga do circuito secundário para evitar correntes de partida elevadas.
- Estas Amostraa de Aplicação fornece documentação completa para uma rede CC, incluindo diagrama elétrico e uma lista abrangente dos componentes e produtos dos diversos fabricantes que compõem o sistema, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento da sua própria microrrede CC. .
- Para atender aos requisitos de uma configuração de testes, foram definidas especificações adicionais:
- Operação de um retificador trifásico B6..
- Operação de um transformador variável como fonte principal de alimentação CA, permitindo que o circuito secundário seja alimentado com uma tensão mínima de 400 VCC.
Seus Beneficios
- Projete uma microrrede CC com conhecimento valioso sobre os componentes e produtos necessários..
- Demonstrar que uma microrrede CC pode ser projetada e operada utilizando as ferramentas técnicas e os componentes disponíveis..