RiLineX – The Power Platform

Possibilidades ilimitadas para a distribuição de energia.

Ainda mais motivos para escolher o RiLineX:

Modular desde a concepção. O sistema básico pode ser conectado individualmente sem o uso de ferramentas ou adquirido como um barramento totalmente pré-montado. Nunca foi tão fácil montar sistemas de barramentos de 60 mm:

Defina a montagem do seu sistema com a ferramenta de configuração.
Instale o barramento RiLineX completo no gabinete. .

Como alternativa:

  1. Monte seu próprio barramento RiLineX personalizado utilizando componentes do nosso sistema modular..
  2. Corte os barramentos planos de cobre no comprimento necessário e insira-os no barramento. li>
  3. Por fim, instale as tampas de proteção contra contato acidental..
  4. Instale a solução de barramento personalizada no gabinete..
  5. Equipe o sistema básico já instalado (barramento RiLineX) com os adaptadores de componentes.

Concluído!

  • Equipe o sistema básico instalado (placa RiLineX) com os adaptadores de componentes.
  • Done!

    • Proteção contra contato acidental com grau de proteção IP 2XB
    • Expansível para grau de proteção IP 4X na parte frontal.
    • Propriedades do sistema garantidas e testadas (como resistência a curto-circuito de até 52,5 kA).
    • Adequado para aplicações com tensões de até 1000 V CA e 1500 V CC.
    • Economize até 30% no processo de engenharia com a Eplan
    • Economize até 50% na montagem
    • Os menores tempos de resposta para todos os tipos de projetos
    • Lógica de montagem simplificada e portfólio reduzido, resultando em menor complexidade
    • Adequado para uso global, com certificações conforme as normas IEC 61439 e UL 508A.
    • Plataforma de sistema independente de fabricante
    • Plataforma aberta e livre de licenciamento para tecnologias amplamente utilizadas de nossos parceiros.
    • Menor necessidade de conhecimento especializado sobre os produtos.
    • Registros de dados abertos para a fabricação de componentes compatíveis.
    • Compatível com os dispositivos e componentes da linha RiLine60
    • Adaptadores de componentes disponíveis para todos os principais fabricantes do mercado.
    • Estrutura e comprimento livremente selecionáveis dentro da grade do sistema.

    Independentemente de você atuar na indústria, em edificações ou em infraestrutura de TI, o RiLineX oferece a plataforma ideal para todos os tipos de distribuição de energia.

    Seu canal direto com nossos especialistas em RiLineX.

    Pronto para o RiLineX? Nossos especialistas terão prazer em oferecer uma consultoria personalizada e responder a todas as suas dúvidas técnicas.

    Uma plataforma, infinitas aplicações

    O futuro é agora.

    O futuro da distribuição de energia, sempre disponível. Você pode contar com o RiLineX para estar disponível a qualquer momento e em qualquer lugar.

    Prepare-se para a All Electric Society.

    A neutralidade climática exige tecnologias e soluções sustentáveis que atendam às complexas demandas do presente e do futuro.

    Foco no setor de energia.

    RiLineX é utilizado em todas as aplicações que exigem eficiência, segurança e flexibilidade na distribuição de energia. É a solução ideal para todos os segmentos. Seja na indústria, em edificações ou em infraestrutura de TI, o RiLineX se adapta às suas...

    Tudo o que um montador de painéis pode desejar.

    Juntos, podemos acelerar os projetos e sua disponibilidade no ecossistema com a plataforma de sistema aberto RiLineX. Disponível a partir de abril de 2025.