Superfícies plus

Procedimento de teste ampliado da Rittal

Com o procedimento de teste ampliado - proteção de superfície plus - os materiais são testados no nível do sistema. Ou seja, o produto completo e não apenas a peça individual é submetido ao procedimento de teste no respectivo espectro de uso.

  • Influências geométricas estão incluídas
  • Teste com meios de teste reais
  • Seleção ideal de materiais e combinação
  • Procedimento de teste para proteção contra corrosão (focado nos componentes e focado na construção)

Dependência da corrosão das condições ambientais locais, p. ex. taxas de corrosão em aço de baixa liga:

Taxas de corrosão intermediárias em µm/ano
Mar do Norte Mar Mediterrâneo Golfo Pérsico
Atmosfera 50-70
Área de respingo 140 140 190
Zona de imersão intermitente 80 50 50
Zona de maré baixa 210 160 130
Zona de imersão contínua 30 40 40
Fundo do mar 20

de acordo com os regulamentos comuns p. ex. EN, IEC, ASTM

Vantagem: mesmo padrão, comparável
Desvantagem: foco no componente apenas (p. ex. apenas chapas)

  • Teste no nível do sistema (produto completo em vez de apenas peças individuais)
  • Influências geométricas serão testadas juntamente (arestas, fendas, ..)
  • Teste com meios de teste reais

Vantagem: focado na prática, seleção ideal de materiais e conjuntos no respectivo espectro de aplicação (revestido com aço, aço inoxidável, alumínio, zinco)

  • Prevenção e vedação de fendas
  • Junção adequada de materiais
  • Revestimento orgânico contanto que possível