Através de um monitoramento contínuo do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.
Maximize os seus fluxos de processos por toda a vida útil
Uma operação ininterrupta das linhas de produção depende fortemente da carga térmica dos componentes eletrônicos individuais. Um aumento de temperatura de
cerca de 10 K (Kelvin) diminui pela metade a vida útil destes componentes, assim como duplica suas taxas de falha.
Nossa oferta:
- Triagem e avaliação do estado geral
- Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
- Medição e documentação dos parâmetros do sistema
- Verificação de todo o sistema
Benefícios para você:
- Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana de sua infraestrutura de TI, 365 dias ao ano
- Maior preservação de valor de seu data center
- Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
- Menos custos graças a até 30 % mais eficiência
Nossa oferta: controle visual do sistema e dos produtos e soluções embutidos de acordo com DIN 31051
Benefícios para você: visualização mais rápida, mais confiável sobre o status quo do seu data center de TI
Teste de estanqueidade para o cumprimento das disposições legais
Com a entrada em vigor do regulamento de gases fluorados nº 517/2014, os operadores de instalações de refrigeração, a partir de uma quantidade determinada de refrigerante, são obrigados a realizar testes de estanqueidade regularmente. Este teste de estanqueidade deve ser realizado por um técnico qualificado e certificado.
Como provedora de serviços certificada, a Rittal cumpre todos os requisitos legais para realizar os testes previstos legalmente, de maneira profissional, no decurso de manutenções pontuais, como parte integrante de seu contrato de serviço.
Importante para você como operador: A partir de 1º de janeiro de 2020, está proibido o reabastecimento dos refrigerantes em questão, durante a chamada de serviço. Deixe-nos aconselhá-lo agora sobre as opções que você tem para evitar estes casos: por e-mail service@rittal.com.br