1 de nov. de 2020

Rittal digital na WindEnergy Hamburgo

Mais velocidade, menos custos

A pressão de custos na indústria de energia eólica é alta. Os fabricantes de turbinas eólicas estão enfrentando enormes desafios e precisam de soluções eficientes ao construir e operar sistemas. No evento de feira digital WindEnergy Hamburgo (de 1 a 4 de dezembro), a Rittal mostrará como os fabricantes de controles e quadros elétricos podem acelerar significativamente seus processos de planejamento e fabricação, desenvolvê-los ainda mais na direção da Indústria 4.0 - e, assim, cortar custos em até 20 porcento. Os produtos em destaque incluem soluções de sistema, como os novos invólucros pequenos e compactos AX e KX, o painel elétrico VX25 e soluções de infraestrutura para armazenamento de energia.

No evento digital "WindEnergy Hamburg", a Rittal apresenta novas soluções e produtos que permitem aos fabricantes de controles e quadros elétricos criar módulos inteligentes para a construção de uma cadeia de valor consistentemente digital. "Abastecemos todos os fabricantes de turbinas eólicas em todo o mundo, direta ou indiretamente, por meio da construção de controls e quadros elétricos, e exploramos um potencial significativo de economia de custos por meio de soluções de automação e integração digital de processos ao longo de toda a cadeia de valor", disse Dr. Ren & eacute; Umlauft, diretor de vendas da Rittal.

Dados consistentes são a chave para o sucesso e ajudam a evitar erros e aumentar significativamente a produtividade. O foco está no irmão gêmeo digital, que conecta todas as etapas do processo, desde a engenharia até o processamento mecânico do painel elétrico, fiação e testagem, até o serviço. Ferramentas de configuração, tecnologia de sistema para invólucros e painéis elétricos, bem como soluções de automação desde a confecção de cabos até o processamento mecânico de peças planas e invólucros completos - e o serviço de entrega 24 horas na Alemanha - oferecem suporte adicional para mais eficiência.

Nova tecnologia de invólucros para a indústria 4.0

Outra resposta ao desafio da Indústria 4.0 é a apresentação da nova série de invólucros compactos e pequenos AX e KX. Para que os integradores de sistemas fiquem ainda mais preparados para a digitalização, os invólucros têm ferramentas digitais e são integrados da melhor forma possível à cadeia de valor digital da construção de controles e quadros elétricos. Além de dados 3D de alta qualidade e ferramentas de configuração, os QR Codes em todas as peças planas a serem processadas, por exemplo, facilitam sua integração ao fluxo de trabalho da produção. Isto possibilita o moderno monitoramento digital da entrada das mercadorias até a conclusão.

É assim que o fabricante apresenta os novíssimos AX e KX, como precursores em equipamentos elétricos de turbinas eólicas. Os invólucros pequenos e compactos oferecem uma montagem mais fácil e rápida, bem como maior flexibilidade e segurança. A montagem de portas e sistemas de travamento, que normalmente podem ser feitos sem ferramentas, é facilitada. Outra vantagem é o espaço adicional que o AX e o KX oferecem em relação à série anterior. Recortes otimizados e placas de flange maiores criam em média até um terço a mais de espaço para a entrada de cabos.

Soluções robustas para on e offshore

Além disto, a Rittal fornece tecnologia de invólucros adequada para todas as funções em turbinas eólicas. Para proteger a tecnologia de controle sensível no encaixe, o fabricante oferece painéis elétricos compactos, altamente robustos e padronizados para aplicações de nível. Os invólucros têm uma alta espessura de material, sistemas especiais de rigidez e travamento, placas de montagem reforçadas e um revestimento antiderrapante e seguro.

Para o isolamento de conversores de frequência, tecnologia de controle e segurança na nacela ou na torre, o fabricante está apresentando soluções modulares baseadas em seu sistema de painel grande VX25. Isto atende aos altos requisitos de estabilidade, resistência à vibração e proteção contra corrosão. A tecnologia de painel elétrico VX25, disponível como padrão com aprovação IP 55, IK10, Nema 12 e UL, protege o sistema eletrônico de potência. Com o Ri4Power, a Rittal também oferece um sistema modular para a construção padronizada e segura de quadros elétricos de baixa tensão.

Padrões de infraestrutura para armazenamento de energia

Soluções de infraestrutura para sistemas de armazenamento de energia também podem ser construídas com componentes da Rittal. O espectro de componentes padronizados, coordenados e aprovados disponíveis em todo o mundo varia de sistemas de painéis individuais a soluções completas de contêineres. Integradores de sistemas e fabricantes de sistemas recebem soluções para mecânica, distribuição de energia e climatização em um só lugar e só precisam integrar seus módulos de bateria.

Com suas prateleiras reforçadas, o suporte da bateria pode carregar uma carga de 100 kg por prateleira e até 1.500 kg. Devido ao design, diferentes tipos de baterias podem ser integrados de forma flexível no rack. O contato é feito diretamente através do sistema de barramento da Rittal. Há espaço suficiente para o gerenciamento da bateria na área do telhado. O alinhamento dos painéis de armazenamento de energia - e, portanto, o dimensionamento do tamanho do armazenamento - é fácil e pode ser feito a qualquer momento.

Finalmente, a Rittal mostra como está impulsionando o desenvolvimento de IIoT (Industrial Internet of Things) com suas próprias soluções e serviços inteligentes: de soluções de refrigeração inteligentes a conceitos de serviços inteligentes, como manutenção preditiva, a soluções de infraestrutura de TI, como data centers de borda. Assim, as empresas estão aumentando a confiabilidade de seus sistemas, otimizando o consumo de energia e impulsionando a digitalização.