13 de jul. de 2020

Novos painéis elétricos AX da Rittal

Invólucro AX: agora também adequado para ambientes externos

Com o desenvolvimento dos novos painéis elétricos de plástico AX, a Rittal concluiu sua linha de invólucros compactos. O fabricante combina o melhor de dois mundos: as vantagens de uma tecnologia de sistema sofisticada e as de um material extremamente robusto. O plástico AX protege a engenharia elétrica mesmo nos ambientes mais adversos, como na área externa, garante uma expansão rápida com novas funções de montagem e cria mais espaço para instalação com tecnologia de sistema inteligente.

Com os novos painéis elétricos AX, a Rittal está substituindo a série KS anterior e redefinindo completamente a tecnologia de invólucros de plástico. A base do desenvolvimento é a tecnologia do sistema Rittal para invólucros de chapa de aço ou aço inoxidável, com os quais os processos de produção de controles e quadros elétricos podem ser significativamente simplificados e acelerados. Pela primeira vez, os invólucros de plástico contam com esta tecnologia de sistema. Os fabricantes de sistemas se beneficiam duas vezes: O resultado é uma tecnologia de invólucro que permite máxima simplificação, velocidade e liberdade de design e, ao mesmo tempo, atende a todos os requisitos de máxima segurança e robustez.

Independentemente de estar protegido com segurança no chão de fábrica ou exposto ao vento e às intempéries - os novos invólucros de plástico AX podem lidar com todos os extremos. Os campos típicos de aplicação são sistemas de esgoto e água potável e sistemas fotovoltaicos, bem como ambientes agressivos, como aplicações marítimas e uso externo, de forma geral.

Mais segurança

Os novos invólucros são totalmente adequados para uso externo graças a um plástico reforçado com fibra de vidro com 7 vezes mais resistência aos raios ultravioleta. Portanto, eles têm uma classificação externa UL F1 (UL 746C). Uma faixa de proteção contra chuva integrada na borda superior e inferior da porta para proteger a vedação contra poeira e água da chuva permite que o invólucro seja vedado duas vezes. A classe de isolamento de proteção II até 1000 V CA garante maior proteção pessoal. O isolamento protetor e os altos graus de proteção até IP66 ou NEMA 4X são mantidos mesmo quando o invólucro é expandido. Graças à construção inteligente do invólucro, o interior pode ser expandido sem prejudicar a área encapsulada do invólucro. O invólucro também é aprovado de acordo com UL 508A e possui classificação de resistência ao fogo V-0 de acordo com UL94 para o mercado norte-americano.

Mais eficiência

Graças a um conceito sofisticado de invólucro, os fabricantes de controles se beneficiam desde o início. Numerosas cúpulas de fixação no invólucro garantem a aceleração. Eles permitem que os acessórios do sistema, como chassis e trilhos, sejam aparafusados ​​rápida e diretamente no interior de cada invólucro e no parede traseira. Interruptores de posicionamento de porta e travas de porta também podem ser montados diretamente nas cúpulas de fixação. Além disto, os trilhos DIN podem ser aparafusados ​​diretamente nas cúpulas de montagem existentes em qualquer lugar do invólucro. A placa de montagem pode ser simplesmente aparafusada nos parafusos pré-montados pela frente e até mesmo posteriormente aterrada através do buraco da fechadura existente. Além disto, a dobradiça da porta pode ser trocada de forma rápida e fácil, mesmo após a expansão do invólucro.

Os invólucros possuem equipamento digital e se encaixam perfeitamente na cadeia de valor digital de controles e quadros elétricos. Além dos dados 3D de alta qualidade e da ferramenta de configuração do Rittal Configuration System, que aceleram o processo de seleção e planejamento, os códigos QR em todas as peças planas a serem processadas simplificam sua integração no fluxo de trabalho de produção. Isto possibilita o moderno monitoramento digital da entrada das mercadorias até a conclusão.

Mais flexibilidade

Com o painel elétrico de plástico AX, a Rittal está transformando um painel elétrico de plástico em um painel elétrico do sistema pela primeira vez - com mais espaço para o design interior. O chassi e os trilhos agora podem ser montados em uma grade de 25 mm com um ângulo universal. As numerosas cúpulas de fixação no invólucro, bem como no interior da porta, permitem uma expansão customizada. A expansão direta da porta com acessórios como barras de montagem, chassi do sistema e bolsos de diagrama de circuito cria uma área de montagem adicional para fabricantes de sistema. O AX pode ser opcionalmente equipado com uma mini alça de conforto para todas as inserções de bloqueio comuns e semicilindros de perfil.

As porcas são pressionadas na parede traseira do invólucro para fixação estável e montagem em uma parede ou coluna. Os suportes de montagem em parede podem ser facilmente fixados ao invólucro pelo lado de fora, mantendo a aprovação UL. Opcionalmente, o invólucro também pode ser aparafusado a uma parede ou máquina.

A Rittal oferece a linha de painéis elétricos de plástico em 14 variantes de invólucro diferentes, das quais oito tipos têm janela de visão, e seis, não.