26 de jan. de 2021

Nova plataforma de aprendizagem e trabalho digital para escolas de Hessen promove ensino e aprendizagem e cumpre o que promete, mesmo em tempos de Corona

A German Edge Cloud vai para a escola: Solução em nuvem para o portal da escola de Hesse lida com alto tráfego

Tablet em vez de quadro negro: O futuro nas escolas é digital. Os tempos de Corona deixam isto particularmente claro. Desde o início do ano letivo de 2020/21, o portal da escola de Hessen está em uso como uma plataforma de aprendizagem e trabalho educacional digital para professores e alunos. A German Edge Cloud (GEC) fornece serviços como uma arquitetura em nuvem de acordo com os requisitos de escalabilidade e as características especiais da operação educacional. Os serviços GEC possibilitam altos índices de utilização e facilidade de uso do portal. Isto foi particularmente importante no início do ano, porque o portal da escola estadual registrou um tráfego enorme no primeiro dia de aula e - ao contrário de outros estados - administrou-o sem problemas. No futuro, o estado de Hesse espera até aproximadamente 2,5 milhões de usuários.

Quase 100.000 usuários acessaram simultaneamente o portal da escola de Hesse, por volta das 9h, no primeiro dia de aula após o feriado de Natal. O ministério anunciou. No pico anterior, em 16 de dezembro, havia pouco menos de 54.000 usuários. A operação correu bem, apesar das altas demandas da plataforma. Isto também se deve ao uso da arquitetura de nuvem escalonável da German Edge Cloud.

O "Portal Escolar de Hesse" existe há mais de dez anos e se tornou um amplo conjunto de aplicativos e serviços ao longo dos anos. No verão de 2020, alguns destes aplicativos foram expandidos e migrados para um ambiente de nuvem escalável a fim de estarem disponíveis para todas as escolas do Hesse, como uma plataforma amigável, a partir do ano letivo de 2020/2021. O Ministério da Cultura de Hesse, como a mais alta autoridade de supervisão escolar do estado, e o "Escritório Central de Hesse para Processamento de Dados (HZD)", como o provedor de serviços de TI central para a administração do estado de Hesse, trouxeram a German Edge Cloud a bordo, uma empresa do Grupo Friedhelm Loh.

Hesse’s state school portal experienced an enormous rush on the first day of school and – unlike other federal states – coped with it easily. German Edge Cloud (GEC) provides services such as a cloud architecture based on the requirements for scalability and the special features of educational activities.

Os desenvolvimentos da Covid-19 levaram o portal escolar anterior ao limite

O Ministério da Cultura de Hesse explica que, antes da crise de Corona, cerca de 450 do total de 2.000 escolas de Hesse estavam listadas no portal da escola. E mais: "A suspensão das operações escolares regulares e o fechamento associado de escolas para evitar a Covid-19 aumentou muito rapidamente os requisitos e o número de participantes. 90 porcento das escolas públicas secundárias agora usam a plataforma. Devido ao rápido crescimento, houve restrições funcionais temporárias e sobrecarga severa.”

O servidor anterior e a arquitetura do aplicativo não foram projetados para cenários de ensino doméstico. A fim de estabilizar o sistema para uso generalizado e permitir uma aplicação confiável e de alto desempenho e escalonamento no futuro, o sistema teve que ser colocado em um novo nível técnico. A German Edge Cloud depende da expansão dinâmica de recursos para compensar os picos de carga espontâneos e, portanto, pode ser usada por até 2,5 milhões de usuários.

Solução da German Edge Cloud para alto desempenho e soberania de dados

O Ministério da Cultura de Hesse (HKM), portanto, lançou uma convocação de projetos para a implementação de uma arquitetura em nuvem, que pode ser usada a partir da Internet. O serviço deve incluir hospedagem em grande parte nativa da nuvem de uma subárea da plataforma escolar digital. Isto inclui, em particular, os aplicativos básicos PaedOrg. O objetivo é enriquecer a plataforma básica com serviços adicionais como Moodle, Mahara e aplicativos para streaming de vídeo e outros aplicativos de colaboração e troca de dados.

Em particular, os requisitos do sistema no que diz respeito à preparação para a nuvem, escalabilidade e as características especiais das operações educacionais devem ser levados em consideração. Isto inclui, por exemplo, distribuição de carga dinâmica e amortecimento de picos de carga imprevisíveis.

A German Edge Cloud, sediada em Eschborn, perto de Frankfurt, conseguiu convencer o Ministério da Cultura de Hesse com sua experiência em hospedagem e gerenciamento de aplicativos e projetou uma arquitetura nova e escalável para o portal. A plataforma OpenStack da GEC permite que todos os recursos da solução técnica sejam gerenciados a partir da nuvem e operação simples por meio de um painel intuitivo.

Requisito: Gerencie dados com segurança e confiança

Proteção de dados e soberania de dados também foram critérios centrais que levaram à contratação da German Edge Cloud. Porque com a interconexão necessária via nuvens, todos os dados de escolas, professores e alunos devem ser protegidos.

Estes objetivos de segurança e soberania de dados também são perseguidos pelo grande projeto GAIA-X iniciado pelo governo federal, que é apoiado pelo Estado de Hesse, entre outros. O Grupo Friedhelm Loh, com sua subsidiária German Edge Cloud, é um dos membros fundadores do GAIA-X. O Prof. Friedhelm Loh, proprietário e CEO do grupo empresarial, ajudou a concretizar o grande projeto europeu lançado pelo Ministro Federal da Economia, Peter Altmaier, no outono de 2019. As primeiras soluções para Gaia-X já estão em uso na fábrica da Rittal Indústria 4.0 em Haiger, a maior empresa associada da German Edge Cloud.

O Ministério da Cultura de Hesse avalia a fase de implementação do projeto de forma muito positiva: “A migração do portal da escola de Hesse ocorreu sem problemas. A plataforma está hospedada via German Edge Cloud desde novembro de 2020 - e provou sua estabilidade mesmo em épocas de acessos muito elevados, como no início do ano. Ao mesmo tempo, os especialistas continuam desenvolvendo a plataforma para mantê-la viável para o futuro. A GEC já está trabalhando no próximo nível de iteração.“