Ir para o novo website rittal.br

Distribuição de energia

Com segurança no trilho certo

Soluções orientadas para o futuro para a distribuição de baixa tensão moderna

    • Sistemas de barramento Sistemas de barramento RiLine para instalações personalizadas de distribuição elétrica e controle. Soluções completas até 1600 A para aplicações com corrente AC ou DC. Sistemas de barramento
    • Ri4Power TS 8 Sistema modular para instalações de distribuição elétrica de baixa tensão com verificação do projeto segundo as normas IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2 para aplicação como instalações de controle e distribuição elétrica até 5500 A. Ri4Power TS 8
    • Armários para instalações ISV Ri4Power Sistema modular para armários para instalações. Em conformidade com a norma DIN EN 61 439-1/-2 para verificação do projeto. Armários para instalações ISV Ri4Power
    • Sistema de energia para TI Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. Sistema de energia para TI

Catálogo técnico