-
Base soleira
Os sistemas de base soleira como estrutura estável para o armário oferecem espaço adicional para a entrada dos cabos. Sistema de base soleira VX, sistema de base soleira AX, base soleira para TP, IW, PC, espaços para gerenciamento de cabos e acessórios para base soleira.
Base soleira
-
Base
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o transporte, chapas de base, subdivisões do sistema, proteção contra tombamento e componentes de fixação.
Base
-
Laterais
Laterais para cobrir os lados de armários modulares, divisórias e laterais retentoras para separação funcional de áreas, intertravamento de chave seccionadora/travamento de segurança segundo a norma UL e tinta para retoques ou serviços de reparo.
Laterais
-
Tecnologia modular
Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários: conexões e vedações para montagem modular, além de coberturas de vãos.
Tecnologia modular
-
Portas/fechos
Portas e fechos para facilidade e segurança no acesso aos armários e racks. Variantes de portas, configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes com design industrial e para TI, visores para facilidade no controle visual, sistemas de puxadores e fechos, dobradiças e acessórios para instalação nas portas.
Portas/fechos
-
Fixação no teto/em parede
As exigências da área do teto do armário podem ser atendidas perfeitamente com os respectivos acessórios: transporte com talha ou guindaste, entrada de cabos, ventilação, módulos de sobrepor para caixas, réguas de proteção, peças para alívio da pressão e acessórios para fixação na parede ou em mastro.
Fixação no teto/em parede
-
Montagem interna
Ampla linha de acessórios para a configuração interna dos sistemas de armários e racks para TI, como, por exemplo, placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, acessórios para EMC e aterramento, além de réguas de tomadas
Montagem interna
-
Sistemas de iluminação
Sistemas de iluminação com inovadora tecnologia LED para melhorar a visibilidade e, consequentemente, aumentar a segurança durante os serviços no armário ou no rack para TI. Aplicação no mundo inteiro: sistema de iluminação LED, além de acessórios para conexão e caixas de tomada.
Sistemas de iluminação
-
Alimentação de energia
Réguas de tomadas, barras de conexão, caixa de derivação, tomada, Energy-Box, PCU
Alimentação de energia
-
Fixação de cabos
Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19": entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagens de cabos, acessórios para o roteamento dos cabos dentro das caixas e armários e gerenciamento de cabos de 19".
Fixação de cabos
-
Tecnologia de montagem de 19"
Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA
Tecnologia de montagem de 19"
-
Sistema de monitoramento para TI
Obtenha uma melhor visão geral de sua infraestrutura de TI por meio de soluções versáteis e personalizadas para controlar e monitorar todos os parâmetros físicos de seu ambiente de TI.
Sistema de monitoramento para TI
-
Interface homem/máquina
Montagem do sistema de painéis de comando e acessórios para caixas e armários: configuração frontal de painéis, monitores, fechos, gavetas e apoios para teclados, suportes e apoios para mouse, tampas para interface e colunas de sinalização.
Interface homem/máquina
- Início
-
Produtos
- Caixas e armários
- Caixas pequenas
- Caixas
- Sistemas de armários
- Sistemas de armários para TI
- Caixas para TI
- Console Systems/Sistemas de gabinetes para PC/Industrial Workstations
- Painéis de comando/ Sistemas de braço articulado/ Sistemas verticais
- Hygienic Design
- Aço inoxidável
- Aplicações especiais
- Caixas Outdoor
- Peças de reposição para o sistema mecânico
- Caixas e armários
-
Empresa
-
Referências
-
Apoio
- Caixas e armários
- Distribuição de energia
- Climatização
- Sistemas de automação
- Infraestrutura para TI
- Software e Serviços
- Acessórios
- Base soleira
- Base
- Laterais
- Tecnologia modular
- Portas/fechos
- Fixação no teto/em parede
- Montagem interna
- Sistemas de iluminação
- Alimentação de energia
- Fixação de cabos
- Tecnologia de montagem de 19"
- Sistema de monitoramento para TI
- Interface homem/máquina