RiDiag

Para o diagnóstico de ar condicionados da série Comfort

O RiDiag 2 é um software para o diagnóstico, manutenção e levantamento de dados de longo prazo para ar condicionados da série Comfort. Qualquer verificação de diagnóstico pode ser salva e serve como documentação sobre o comportamento do funcionamento. Todos os parâmetros de ajuste, como temperatura interior do armario, sensibilidade do monitoramento das esteiras filtrantes etc. podem ser alterados e salvos através do RiDiag.

As suas vantagens:

Depois de se conectar a um PC é possível acessar os seguintes dados:

  • Mensagens de erro ocorridas e a sua frequência e data
  • Temperatura ambiente máxima ocorrida
  • Temperatura interior mínima do armário de distribuição
  • Tempo de funcionamento e carga do condicionador de ar