Campos EM intensos

Isolamento contra campos de interferência eletromagnéticos intensos

Os campos de interferência particularmente intensos surgem, por exemplo, na secagem por micro-ondas, instalações de descarga elétrica e na tecnologia de soldagem de alta frequência. Aqui as caixas padrão convencionais da Rittal não são frequentemente suficientes. Em vez disso recomenda-se neste caso a aplicação da caixa EMC da Rittal.

Grande isolamento - assim se faz

As superfícies externas da caixa são conectadas uma com a outra sem fendas mantendo a condutividade elétrica com uma vedação especial condutora. As superfícies internas e cantos da vedação permanecem sem pintura. A proteção da corrosão é o objetivo do revestimento em alumínio e zinco do material base.

Cada caixa na utilização é tão boa como foi trabalhada!

Com recortes das superfícies visíveis e climatização, deve-se considerar o cumprimento do efeito de isolamento (arruelas blindadas, grade de arame de malha, cabine de favo).

  • Assim é representado o efeito de isolamento:

    No diagrama de blindagem é apresentado o enfraquecimento dos campos através da caixa com medida logarítmica pela frequência.

  • 20 dB de blindagem correspondem a um enfraquecimento de fator 10
  • 40 dB de blindagem correspondem a um enfraquecimento de fator 100
  • 60 dB de blindagem correspondem a um enfraquecimento de fator 1000
  • assim por diante.

Mais informações

Base para os diagramas são medições de blindagem que são realizadas de acordo com disposições de verificação apropriadas (EN 61000-5-7, VG 95 373 parte 15).

Aqui você obtém outros diagramas de blindagem para download em PDF